Selecciona tu región e idioma

Menú

Comunicaciones para gas y petróleo

Conexión de telecomunicaciones de forma segura, económica y sin riesgos.

Hitachi Energy está a la vanguardia en tecnología de telecomunicaciones para la industria de gas y petróleo. Nos mantenemos actualizados sobre las tendencias del sector y las estrategias a largo plazo, y al corriente de los últimos avances en tecnología de telecomunicaciones para garantizar soluciones que se adapten al futuro, diseñadas para todo el ciclo de vida de las instalaciones

Mirando hacia el futuro, vemos una convergencia continua de tecnologías y aplicaciones donde la red lo es todo. Posiblemente sea necesario transmitir datos, voz y video a través de la misma red, con mayor velocidad y ancho de banda. Para garantizar la fiabilidad y capacidad de servicio, se utilizarán cada vez más sistemas y productos estándar, listos para usar, para crear soluciones personalizadas.

Las telecomunicaciones desempeñan un papel cada vez más importante en los esfuerzos del sector por reducir el gasto en capital y el gasto en mantenimiento y operaciones. A medida que se desarrollan depósitos más remotos y menos accesibles, las telecomunicaciones confiables de alta velocidad, tanto por fibra como por radio, permitirán un mayor control y supervisión fuera de las instalaciones. Las operaciones terrestres de instalaciones marítimas son un ejemplo de cómo las telecomunicaciones avanzadas crean oportunidades para operaciones más eficientes y rentables.

Para racionalizar las operaciones y controlar los costos, la industria de gas y petróleo del futuro aprovechará las interfaces de usuario comunes para todas sus aplicaciones y sistemas, infraestructuras comunes de red, tecnologías comunes (SDH/PDH heredadas, Ethernet, IP, MPLS-TP, etc.) y sistemas comunes de mantenimiento.

Como líder mundial en telecomunicaciones para la industria de gas y petróleo, Hitachi Energy continuará garantizando que la tecnología en comunicaciones mantenga el ritmo de las necesidades en constante cambio del sector e implementará soluciones innovadoras para aumentar la eficiencia en el futuro.

Soluciones

Las condiciones exteriores extremas son típicas en muchos de estos lugares, como un frío intenso, hielo y nieve, un calor abrasador, exceso de polvo, alto porcentaje de humedad, fuertes vientos, lluvias torrenciales y niebla salina.

Las comunicaciones de campo para el sector de gas y petróleo requieren redes inalámbricas de alta capacidad, fiables y resistentes, que funcionen en áreas extensas en condiciones ambientales extremas. Idealmente, las redes inalámbricas de comunicación para la industria de gas y petróleo deben ofrecer velocidades de banda ancha y formar una base escalable para dar soporte de forma segura a múltiples aplicaciones que aumenten la seguridad y eficiencia operativa dentro de una infraestructura física rentable. Una sola red debería admitir simultáneamente una gama de aplicaciones fijas y móviles de exploración y producción de gas y petróleo, tales como:

Control de supervisión y adquisición de información (SCADA): supervisión de pozos durante producción e inyección, medición, registro y control; supervisión de pozos de agua de origen y de saneamiento; control y supervisión de tanques de almacenamiento; parada y recuperación de equipos de emergencia

Vigilancia e imágenes de video en tiempo real: proporciona a las operaciones información y conocimiento de una situación en forma remota para facilitar las decisiones, mejorar la seguridad y brindar visibilidad temprana ante el despliegue de situaciones críticas

Sistemas de seguridad y vigilancia: mejoran la seguridad de las instalaciones con control de acceso electrónico en los puntos de entrada o en lugares restringidos dentro de las instalaciones y con control de seguridad por video en puertas o en el perímetro del sitio

Comunicaciones y diagnósticos de plataforma de perforación: supervisa la profundidad e inclinación de la broca y el peso, la temperatura y presión del lodo; realiza diagnósticos de forma remota y analiza los resultados

Seguimiento de activos: realiza el seguimiento y actualiza la ubicación de activos fijos y móviles en el campo; mejora las operaciones y contribuye a la seguridad

Conectividad del personal de campo: mantiene conectados a los equipos de trabajo en el campo con acceso a datos de control de supervisión y adquisición de información, mensajería instantánea y correo electrónico en sitios remotos, incluso si no cuentan con servicio de telefonía celular

Voz: incluso en áreas remotas, los teléfonos IP para trabajadores móviles mejoran su eficiencia operativa y su seguridad

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto