Comunicaciones para ferrocarriles y carreteras

Hitachi Energy ayuda a diseñar el futuro de una movilidad rápida, segura y con bajas emisiones.

Desde trenes de alta velocidad que mejoran las conexiones interurbanas hasta sistemas de metro, trenes ligeros, tranvías y redes de autobuses eléctricos que alivian la congestión, reducen las emisiones y mejoran la calidad de vida, el mundo está avanzando hacia una nueva era en movilidad.

En la actualidad, la mayoría de las oficinas quedan paralizadas si falla la conexión a Internet, pero eso no se compara con el fallo del sistema de telecomunicaciones que sustenta operaciones de transporte regulares y resilientes.

La digitalización del sector depende de una red de comunicación sólida, fiable y predecible, a veces denominada el tercer servicio público, siendo el agua y la electricidad los dos primeros. Esta red también resulta fundamental para la Industria 4.0. Solo los proveedores industriales con un profundo conocimiento del sector de transporte pueden suministrar y mantener equipos de comunicaciones capaces de satisfacer ese conjunto único de demandas, incluidos los requisitos de ciclo de vida del sistema de activos ferroviarios.

La cartera de comunicaciones inalámbricas y cableadas de Hitachi Energy ofrece soporte a largo plazo para aplicaciones de tecnología de operaciones específicas de transporte, al tiempo que satisface los requisitos de redes de transporte urbano y ferrocarriles digitales del futuro.

Implementados en Siberia y el desierto de Arabia, nuestros equipos de comunicaciones esenciales para proveedores de transporte también están expuestos a fuertes campos electromagnéticos (EMF) procedentes del sistema de tracción para suministro eléctrico. Además, el entorno puede ser polvoriento o estar ubicado en túneles con difícil acceso para realizar tareas de mantenimiento preventivo, por lo cual los ventiladores pueden no resultar una opción conveniente. A fin de mantener los altos niveles requeridos de disponibilidad, especialmente en situaciones de emergencia, los equipos de comunicaciones esenciales deben ofrecer un diseño sólido y fiable con capacidades comprobadas para proporcionar una funcionalidad precisa en condiciones extremas.

Soluciones

La seguridad, fiabilidad y eficiencia del transporte ferroviario urbano dependen fundamentalmente de sistemas de comunicación para enfrentar desafíos cada vez mayores, como la densidad del tráfico y la complejidad de las redes, la automatización y la integración con otras redes.

La mayoría de las grandes ciudades del mundo, e incluso de ciudades pequeñas, están construyendo o ampliando sus sistemas de ferrocarril urbano (metro y transporte suburbano), como parte de una transformación ecológica a gran escala de la movilidad masiva. Los sistemas de comunicación esenciales de Hitachi Energy están ayudando a los municipios y ciudades de todo el mundo en esta transformación en ciudades inteligentes con responsabilidad ambiental.

Oferta relacionada

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto