Onda portadora

Se utilizan dispositivos con conectores modulares MCD80 para conectar terminales de onda portadora, como ETL600 de Hitachi Energy, mediante transmisión variable continua (CVT) a líneas eléctricas de alto voltaje.

MCD80 proporciona una correspondencia de impedancia óptima para terminales de onda portadora, separación de frecuencia y aislamiento seguro de la frecuencia de potencia de 50/60 Hz y transitorios de sobrecarga. Se puede configurar para conectores monofásicos o multifásicos con filtrado de paso alto o de banda. Los dispositivos MCD80 cumplen con las últimas normas IEC y ANSI.

A pesar del creciente uso de sistemas digitales de comunicación, especialmente aquellos que emplean enlaces de fibra óptica para los cuales Hitachi Energy produce una completa línea de equipos, la solución de onda portadora sigue siendo la más rentable y fiable en sistemas de comunicación digital para satisfacer las necesidades operativas de un sistema energético. Esto aplica especialmente cuando solo es necesario transmitir bajos volúmenes de datos a través de largas distancias.

Una red de onda portadora existente representa una importante inversión realizada a lo largo de muchos años y, por motivos de costos y funcionamiento del sistema, rara vez es posible, o necesario, sustituirla por un sistema digital en un corto plazo. Por lo general, resulta útil ampliar una red de onda portadora existente, en lugar de sustituirla, y en ese caso, se debe planificar cuidadosamente la asignación de frecuencia para mitigar la escasez de canales.

En otros casos, el canal de onda portadora se usa como respaldo de canales digitales de fibra, ofreciendo un enlace de comunicación fiable en las circunstancias más exigentes.

Con décadas de participación exitosa en el campo de disparo de transferencia y onda portadora, Hitachi Energy continúa demostrando sus altos estándares técnicos y de competencia permaneciendo a la vanguardia en el desarrollo de onda portadora. Hitachi Energy proporciona las últimas tecnologías a los sistemas de onda portadora, con ancho de banda variable de cinco pasos y segmentación flexible de datos digitales y analógicos, respaldados por una formidable capacidad de ingeniería en sistemas y aplicaciones.

Comunicaciones por onda portadora

Nuestra oferta

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto