TRO610

Enrutador celular

El factor de forma compacto y reforzado del enrutador celular TRO610 proporciona comunicación y ciberseguridad de última generación especialmente diseñadas para casos de uso de Internet de las Cosas Industrial (IIoT) en servicios públicos, ciudades inteligentes, & gas petrolero, manufactura, operaciones mineras y renovables.

La capacidad de computación perimetral de la TRO610, la ciberseguridad de última generación, la conectividad Bluetooth, la conformidad con los estándares de la industria y su conectividad celular siempre activa la hacen ideal para aplicaciones de agencias públicas, así como ecosistemas de manufactura discretos, petroquímicos y de servicios públicos.

A medida que los dispositivos de campo inteligentes se distribuyen de manera generalizada en las redes de distribución de energía, el TRO610 de Hitachi Energy proporciona a los operadores conectividad de misión crítica y mayor eficiencia al permitir una mayor variedad de aplicaciones en el borde de la red. Con capacidades avanzadas como computación perimetral y múltiples opciones de conectividad segura, la TRO610 sienta las bases para la modernización de la red y las futuras aplicaciones de red modernas.

El TRO610 ofrece una amplia selección de conectividad: 
 

  • Hasta dos interfaces Gigabit Ethernet para conectar clientes cableados
  • Radio Bluetooth opcional para conectividad de sensor local
  • Antenas celulares 2x2, que proporcionan servicio celular a través de una selección de tecnologías (2G/3G/4G/LTE privada) en una gran selección de bandas a nivel mundial
  • Interfaces seriales que proporcionan conectividad a dispositivos heredados ya implementados en el campo
  • TRO610 está aislado galvánicamente, con un pasador de conexión a tierra de grado industrial
  • La fuente de alimentación de CC optimizada y el consumo de energía eficiente garantizan que el TRO610 proporcione un funcionamiento confiable para implementaciones de ciclos de vida prolongados

Las capacidades de computación perimetral TRO610, la seguridad de última generación, el soporte para sensores Bluetooth, el cumplimiento de los estándares de la industria y su conectividad celular siempre activa la convierten en una solución muy atractiva para aplicaciones de agencias públicas, así como para los ecosistemas de servicios públicos, petroquímicos y de fabricación discreta.
 

  • El TRO610 ofrece conectividad siempre activa para redes celulares implementadas en redes de área de campo (FAN) y ecosistemas de flota extendidos que respaldan las aplicaciones de administración de energía y las operaciones de red de distribución de servicios públicos. 
  • Además de las aplicaciones de distribución de energía, el TRO610 proporciona la conectividad segura esencial para operaciones confiables de implementaciones de IIoT a gran escala en seguridad pública, respuesta a emergencias, automatización industrial, vehículos autónomos y muchos otros casos de uso de IIoT.
  • El TRO610 es un enrutador económico de factor de forma pequeño, reforzado y diseñado específicamente para aplicaciones de misión crítica en entornos industriales hostiles. El dispositivo proporciona una plataforma de computación perimetral para alojar aplicaciones personalizadas y Bluetooth para la conectividad de datos del sensor.
  • El TRO610 proporciona seguridad de última generación basada en estándares y una pila de redes completa, que se administra fácilmente a través del sistema unificado de administración y monitoreo de redes SuprOS de Hitachi Energy. SuprOS simplifica la instalación con la implementación de bajo contacto de dispositivos inalámbricos y unidades terminales remotas (RTU) y admite actualizaciones de firmware inalámbricas.
  • La cartera de enrutadores inalámbricos TRO610 aborda todas las alternativas: compatibilidad global con 4G/5G ideal para redes públicas, privadas y dedicadas, incluidas las redes ANTERIXTM, 410MHz y 450MHz.