TRO620

Enrutador celular y de malla 802.11

El enrutador celular montado en riel DIN TRO620 proporciona una conexión confiable y segura sobre infraestructuras celulares públicas y privadas. Esta plataforma de comunicaciones avanzada combina la tecnología de comunicación celular con la funcionalidad patentada Broadband Mesh de Hitachi Energy con una capacidad de Edge Compute para redes de área de campo y automatización de distribución.

El TRO620 ofrece una amplia selección de conectividad:

 

  •  Malla de banda ancha MIMO 3x3 basada en el estándar 802.11ac. Esto se puede utilizar para backhaul en malla o conectividad para clientes inalámbricos Interfaz de backhaul de fibra Gigabit
  • 4 interfaces Gigabit Ethernet para conectar clientes cableados
  • Antenas celulares 2x2, que proporcionan servicio celular a través de una selección de tecnologías (2G/3G/4G/P-LTE) en una amplia selección de bandas a nivel mundial
  • Interfaces seriales que proporcionan conectividad a dispositivos heredados ya implementados en el campo
  • El TRO620 está aislado galvánicamente, con un pasador de conexión a tierra de grado industrial
  • La fuente de alimentación de CC optimizada y el consumo de energía eficiente garantizan que el TRO620 proporcione un funcionamiento confiable para implementaciones de ciclos de vida prolongados
Enrutador celular montado en riel DIN TRO620
  • Con CPU óptima, RAM y flash adicional, esta plataforma proporciona un entorno flexible y seguro para alojar aplicaciones personalizadas de terceros
  • Las cargas y descargas sin problemas  proporcionan la capacidad de almacenar dos imágenes de firmware en el enrutador, lo que evita escenarios de enrutador ladrillado
  • La metodología IIoT con actualizaciones OTA simplifica la administración remota. OTA admite actualizaciones y reversiones automáticas con una interrupción mínima
  • Sistema de administración de red de comunicación integral y diseñado específicamente
  • Optimiza el rendimiento de la red durante la planificación, implementación y administración continua de la red
  • Certificaciones industriales que incluyen ATEX, IECEX y otras certificaciones ambientales para operar en las condiciones más exigentes