Selecciona tu región e idioma

Menú

Automatización del alimentador de distribución

Proporciona una amplia gama de beneficios económicos, de eficiencia y de satisfacción del cliente para los servicios públicos de distribución.

La automatización de distribución (DA), también conocida como automatización de alimentadores (FA), abarca una amplia gama de aplicaciones que ayudan a las empresas de servicios públicos a hacer un uso más eficiente de sus sistemas alimentadores de distribución. Por ejemplo, las empresas de servicios públicos pueden operar con confianza más cerca de los límites físicos de sus sistemas con el aumento de datos más sólidos para la planificación, ingeniería y mantenimiento, lo que prolonga la vida útil de los equipos. DA también puede proporcionar beneficios a través del aplazamiento de la capacidad de generación adicional, la liberación de la capacidad de transmisión y el retraso o la suspensión de las compras de equipos de subestación de distribución. Dado que la automatización del alimentador de distribución de FA mejora la entrega de energía confiable, a su vez, también mejora la satisfacción del cliente de servicios públicos.

La selección de comunicaciones para los dispositivos de automatización de alimentadores de red inteligente FA debe basarse en la alineación de las características de red requeridas por la aplicación, con las opciones de tecnología de comunicaciones. Con las comunicaciones, un tamaño no se adapta a todos los escenarios. También debe tenerse en cuenta la presencia de otras aplicaciones de servicios públicos en la misma área geográfica que puedan aprovechar la misma infraestructura de comunicaciones, lo que ofrece eficiencias operativas y de costos. Las aplicaciones , que pueden compartir redes de comunicación de campo de servicios públicos con automatización de alimentadores FA, incluyen Infraestructura de medición avanzada (AMI), administración de interrupciones y automatización de la fuerza laboral en campo . Hitachi Energy  ofrece de manera única una gama completa de opciones de comunicaciones inalámbricas para admitir la gama completa de comunicaciones de campo de servicios públicos.

Hitachi Energy  ofrece soluciones de banda ancha, banda estrecha y celulares de alto rendimiento que pueden trabajar juntas para proporcionar a los servicios públicos una red de comunicaciones óptima de extremo a extremo que permite una amplia gama de aplicaciones de red inteligente y una base para el futuro.

Las aplicaciones comunes de alimentación de distribución automatizada compatibles con las redes inalámbricas de Hitachi Energy incluyen:

Ubicación de fallas, aislamiento y restauración de suministros (FLISR)

 Minimiza la duración de una interrupción al detectar y aislar automáticamente las fallas del alimentador de distribución y redirigir a su alrededor, si es posible, con poca o ninguna intervención manual

Optimización de voltios/VAr (VVO)

Se utiliza para mejorar la eficiencia del sistema alimentador de distribución mediante el control automatizado de bancos de condensadores y reguladores de voltaje.

Reducción del voltaje de conservación (CVR)

Reduce la energía y la demanda máxima al reducir el voltaje en un circuito de distribución; la conservación se produce cuando los dispositivos del usuario final consumen menos energía sin afectar significativamente su rendimiento.

Aplicaciones

Contenido resaltado

Comparación de espectro con y sin licencia para redes de comunicación de área de distribución propiedad de servicios públicos

Comparación de espectro con y sin licencia para redes de comunicación de área de distribución propiedad de servicios públicos

Comparación de espectro con y sin licencia para redes de comunicación de área de distribución propiedad de servicios públicos

Enlaces y descargas

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted