La minería moderna es una empresa de alta tecnología en entornos decididamente hostiles
La operación segura y eficiente de la mina requiere la coordinación precisa de algunas de las máquinas más grandes y costosas del mundo en lugares donde se castigue el calor y el frío, así como los impactos y las vibraciones extremos. Un sistema confiable de comunicaciones mineras inalámbricas es fundamental para lograr esta difícil hazaña, garantizando la seguridad y la productividad mientras protege a las personas y los activos en entornos agotadores, proporcionando una base de red confiable para aplicaciones cruciales
Tropos Serie TRO600
Cartera inalámbrica híbrida para minería
Cómo funciona
Las redes inalámbricas de comunicación minera transportan datos, voz y video, y admiten aplicaciones que son esenciales para operaciones mineras eficientes y seguras. La red se compone típicamente de nodos fijos y móviles. Los productos de comunicaciones inalámbricas que operan en este entorno deben ser resistentes y capaces de manejar temperaturas extremas y condiciones climáticas, golpes y vibraciones, así como suciedad y polvo. A menudo, el sitio de minería activo es transitorio, por lo que la red debe ser fácil de mover y configurar en diferentes ubicaciones alrededor de la mina cada pocos meses. Para proporcionar el máximo beneficio, las redes inalámbricas de comunicación minera deben ofrecer velocidades de banda ancha y formar una base flexible y confiable para admitir de forma segura múltiples aplicaciones en una infraestructura física rentable.
Una sola red de comunicación minera puede admitir simultáneamente una gama de aplicaciones tales como:
Gestión de flotas
- Optimizar continuamente las operaciones mineras a través de la asignación de órdenes de trabajo en tiempo real y la orientación/posicionamiento de vehículos para maximizar la productividad y la utilización del capital.
- Los sistemas de gestión de flotas requieren redes móviles confiables, de alto rendimiento y flexibles para mantener la mina en funcionamiento.
Monitoreo en vivo de la telemetría de equipos móviles
- Aumenta el tiempo de actividad, mejora la eficiencia operativa y reduce los costos,
- Mejorar la seguridad de los equipos de minería de servicio pesado de misión crítica.
- Utilice los datos para la identificación temprana de problemas del equipo/evitación de problemas, diagnóstico remoto y programación de tiempo óptimo para el mantenimiento preventivo y de rutina.
- La recopilación de datos incluye la velocidad del camión, la presión y la temperatura de los neumáticos, y la carga.
Fuentes de video en tiempo real para operaciones
- Obtenga visibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de las actividades de la mina para una mayor conciencia situacional y seguridad.
- Responda rápidamente si se detecta un problema.
- Las grabaciones con marca de tiempo admiten la correlación remota de alarmas con eventos reales.
Vigilancia por video
- Monitoree de manera remota las instalaciones clave, como ubicaciones de almacenamiento de explosivos y sitios de mezclado.
- Habilite la seguridad perimetral y el monitoreo de la actividad ilícita y el ingreso al sitio.
- Manténgase alerta a situaciones de emergencia, como daños por incendio o tormenta.
Control de acceso
- Monitoree todas las ubicaciones de entrada al sitio.
- Otorgar acceso solo al personal autorizado para su seguridad.
- Los métodos de control pueden incluir teclados, llaveros, tarjetas de acceso y datos biométricos.
Monitoreo del sistema de seguridad
- Mejorar la seguridad del personal y del sitio.
- Las aplicaciones de monitoreo en tiempo real incluyen sistemas de “hombre caído” y escaneos de radar de transmisión de paredes de foso para detectar movimiento y posibles problemas de estabilidad.
Comunicaciones de campo móviles
- Proporcionar comunicaciones y acceso a datos entre diferentes ubicaciones: conectar a los trabajadores de los campos mineros con el personal de las plantas de control y procesamiento de operaciones.
- Mejorar la eficiencia operativa y la productividad.
Acceso de campo a datos de perforación y voladura
- Permite a los trabajadores determinar rápidamente la cantidad adecuada de colocación de explosivos.
Software de gestión de minería (MMS)
- Utilice aplicaciones de análisis remoto para tomar decisiones operativas.
- Aumentar la productividad y rentabilidad de la minería.
Aplicaciones de minería autónomas y semiautónomas
- Habilite la operación remota de equipos de minería sin operadores humanos.
- Mantenga a las personas alejadas de situaciones peligrosas.
- Aumente la productividad.
Historias de éxito de los clientes
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted