Monitoreo y vigilancia por video
El uso de video en operaciones de petróleo y gas ofrece una mayor visibilidad de las operaciones de campo, aumenta la eficiencia operativa y mejora la seguridad de los trabajadores, así como del medio ambiente.
El video se utiliza cada vez más para mejorar y habilitar nuevas aplicaciones en las operaciones de yacimientos de petróleo y gas. Proporciona visibilidad remota de áreas dentro y alrededor de sitios de perforación, lo cual reduce la necesidad de personal en el lugar, aumenta la seguridad y mejora la toma de decisiones con acceso a mejor información sobre las condiciones actuales. Además, se puede utilizar vigilancia por video para la supervisión centralizada de acceso al sitio las 24 horas del día, permitiendo visualizar quién entra en un área y cuándo lo hace.
El video en tiempo real requiere una red de comunicaciones confiable, segura y de alto rendimiento entre las cámaras y las personas y el software que las monitorea de forma remota.
Los beneficios de integrar video en aplicaciones de yacimientos de petróleo y gas incluyen una mayor seguridad operativa y de los trabajadores, una mayor eficiencia operativa y un mejor control de acceso al sitio.
Algunos ejemplos de aplicaciones de vigilancia y monitoreo por video incluyen:
Video de fondo de pozo: ofrece a los operadores de petróleo y gas una manera de ver los problemas de fondo de pozo en tiempo real en lugar de inferir o adivinar sobre ellos, mejorando y acelerando la toma de decisiones.
Monitoreo de grúas: ofrece visibilidad remota a los operadores de grúas, lo que les permite operar en áreas donde pueden estar presentes gases o líquidos peligrosos.
Vigilancia por video de cabezal de pozo: proporciona de forma remota información valiosa sobre la actividad durante las fases de finalización y producción, alertando a las operaciones sobre acciones que de otro modo podrían pasar desapercibidas y causar problemas.
Monitoreo de plataformas de perforación: ofrece una descripción general del área de perforación las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que proporciona visibilidad de la seguridad general y las actividades durante la fase de perforación.
Monitoreo de Pumpjack: ofrece operaciones con visibilidad remota durante la producción y puede proporcionar una conciencia temprana de fallas y derrames.
Cámaras de video portátiles para diagnóstico de equipos: utilizadas por trabajadores de campo que ofrecen visibilidad centralizada de ingeniería en el sitio sobre el rendimiento de los equipos, diagnóstico de problemas y resolución de problemas, y la necesidad de programar reparaciones.
Videovigilancia: el personal autorizado que entra y sale de un sitio o área privada proporciona responsabilidad y mejora la seguridad del trabajador.
Reconocimiento facial: puede ser utilizado por aplicaciones LACT de camiones, como Spirit IT de Hitachi Energy, para autenticar conductores, aumentando la responsabilidad. También se puede utilizar en las puertas de entrada para el control de acceso, verificando la identidad de los conductores de camiones.
Downhole video
Crane monitoring
Well head video surveillance
Drill rig monitoring
Pumpjack monitoring
Portable video cameras for equipment diagnostics
Video surveillance
Facial recognition
can be used by truck LACT applications, such as Spirit IT from Hitachi Energy, to authenticate drivers, increasing accountability. It can also be used at entry gates for access control, verifying the identity of truck drivers.
Clientes
Oferta relacionada
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted