Selecciona tu región e idioma

Menú

TeleOS

La familia de productos TeleOS es un conjunto de radios punto a multipunto (PTMP) dirigidos al mercado estadounidense y canadiense, que operan en la banda ISM de 902-928 MHz sin licencias y opcionalmente en la banda MAS adyacente de 928-260 MHz. Las radios TeleOS proporcionan comunicaciones SCADA eficientes desde el punto de vista energético con capacidades integradas de E/S. Con TeleOS , los clientes industriales, las empresas de electricidad y las empresas de petróleo y gas de upstream pueden implementar comunicaciones inalámbricas a ubicaciones remotas (plantas, subestaciones o plataformas de pozos fuera de la red), reduciendo los gastos operativos y de capital, ayudando a maximizar la eficiencia de la producción de petróleo y mejorando la seguridad ambiental y de los trabajadores.

Proporcionar comunicaciones inalámbricas de mayor ancho de banda a ubicaciones remotas dispersas había sido un desafío porque el consumo de energía de los equipos de redes de banda ancha tradicionales ha superado la capacidad de las instalaciones de generación locales, como paneles solares con baterías y generadores termoeléctricos. Los operadores enfrentan el dilema de financiar una costosa expansión de las capacidades de generación local para las comunicaciones inalámbricas modernas, o utilizar sistemas de radio PTMP de banda estrecha que carecen de la confiabilidad, seguridad y rendimiento necesarios para admitir aplicaciones contemporáneas.

Los productos TeleOS de bajo consumo cubren la brecha, ofreciendo de 10 a 50 veces más rendimiento que las radios de banda estrecha tradicionales, pero el costo de alimentar una radio TeleOS es menos de la mitad del costo de alimentar una radio de banda ancha. Con mayor rendimiento que las radios SCADA de banda estrecha, TeleOS permite un sondeo más frecuente de las mediciones de los dispositivos de automatización, lo que resulta en datos de mayor resolución y capacidades de toma de decisiones mejoradas. El soporte de IP y la seguridad de clase empresarial permiten que las redes TeleOS se integren con las redes de TI corporativas, lo que permite una toma de decisiones e implementación más rápidas.

Las radios TeleOS incluyen una o dos interfaces cableadas 10/100BASE-T para proporcionar conectividad para equipos de última generación. Las interfaces seriales de las unidades, así como sus capacidades de entrada/salida (E/S) analógicas y digitales opcionales, admiten conexiones directas al equipo del sensor. Estas capacidades de comunicación respaldan actividades vitales como la distribución eléctrica, el tratamiento e inyección de agua, así como los procedimientos de apagado de emergencia (ESD).

La estructura punto a multipunto TeleOS se puede implementar junto con las mallas de banda ancha TropOS, ambas tecnologías gestionadas por el sistema de gestión de redes SuprOS. Cuenta con una interfaz intuitiva basada en la web. SuprOS es un potente sistema de administración de red que cumple con los estándares y que mejora la eficiencia del personal de TI al simplificar tareas complejas como el análisis de rendimiento de la red en malla inalámbrica y la optimización del sistema.