Comunicaciones inalámbricas para servicios públicos

Redes inteligentes de comunicación inalámbrica de red para servicios públicos

Los servicios públicos brindan servicios vitales a los clientes que esperan un servicio ininterrumpido. Por lo tanto, las empresas de servicios públicos están modernizando sus redes al invertir en sistemas inteligentes y comunicaciones bidireccionales, mejorando una red resiliente y altamente disponible. 

Continuidad operativa

Presentamos la arquitectura de comunicaciones híbridas inalámbricas

Soluciones inalámbricas de Hitachi Energy

Una solución simplificada, completa y confiable para redes modernas que necesitan ser resilientes y enfrentar desafíos complejos.

Cómo funciona

Como parte de los programas de modernización de la red, las empresas de servicios públicos implementan dispositivos inteligentes en su sistema de distribución de energía. Las aplicaciones de administración y control se implementan en subestaciones de servicios públicos y centros de datos, lo que requiere comunicación bidireccional para administrar de manera efectiva todos los activos de la red.  Una red de comunicación basada en estándares permite nuevas aplicaciones, como automatización de la distribución, integración de recursos de energía distribuida, gestión de interrupciones, eliminación automática de carga y programas de respuesta a la demanda. La misma red de comunicación inalámbrica que admite aplicaciones de red también puede integrarse con las aplicaciones de la fuerza laboral móvil de la empresa de servicios públicos en el terreno.

Si bien la modernización de la red generalmente se asocia con los servicios públicos de electricidad, los mismos conceptos aportan grandes beneficios cuando se aplican a los servicios públicos de gas, agua y aguas residuales.

Servicios públicos eléctricos
Servicios públicos de gas
Servicios públicos de agua
Servicios públicos de aguas residuales

Los beneficios de la red inteligente para los servicios públicos incluyen:

OPEX reducido
Menos rollos de camiones, menos pérdidas de línea, optimización de voltios/VAR, reequilibrio de carga, menores costos de combustible, conexión y desconexión remotas y mayor seguridad del personal de campo. Los servicios públicos pueden mitigar el fraude energético, aislar los problemas del sistema, fugas o interrupciones, antes de que los clientes los informen, reduciendo el tiempo de inactividad.
Mayor satisfacción general del cliente
Los clientes pueden monitorear su uso de energía y participar en programas de respuesta a la demanda. Los datos en tiempo real de alta calidad aumentan la precisión de la facturación, eliminando las facturas estimadas y las sorpresas desagradables para los clientes.

El clima por naturaleza es impredecible, la tecnología de Hitachi Energy le permite protegerse contra condiciones extremas, ahorrando tiempo y dinero.

power plant engineer for substation

¿Le interesan las soluciones inalámbricas para servicios públicos?

Nos encantaría asociarnos con usted