Selecciona tu región e idioma

Menú

Servicios profesionales inalámbricos

Su socio estratégico para un mundo que cambia rápidamente

En los últimos años, el panorama en torno a sistemas de electricidad ha experimentado una rápida transformación. A medida que la red eléctrica evoluciona, las redes de comunicación que le dan soporte también deben hacerlo.  A lo largo de los últimos años, las estrategias de comunicación han sido en gran medida independientes de la estrategia operativa dentro de organizaciones industriales o empresas de servicios públicos típicas. En consecuencia, las empresas pertenecientes a diversos sectores han visto una proliferación de redes de comunicación creadas para un único propósito, por lo general con poca o sin interoperabilidad entre ellas. 

Con la continua convergencia de estrategias de TI y tecnología de operaciones en los últimos cinco años, las organizaciones más avanzadas están impulsando estrategias para consolidar las redes de comunicación en una única red de uso múltiple, no solo para satisfacer las demandas actuales de amplitud de ancho de banda, baja latencia y alta fiabilidad, sino también para satisfacer futuras necesidades de expansión.  Estas estrategias incluyen, entre otras, las siguientes consideraciones:

  • Redes privadas versus públicas versus híbridas
  • Opciones inalámbricas versus cableadas
  • Optimización de la relación costo-beneficio en fiabilidad, ancho de banda y latencia
  • Antigüedad actual de la infraestructura frente a un horizonte de modernización
  • Coste total de propiedad, reducción de gasto en mantenimiento y operaciones, optimización de gasto en capital

Hitachi Energy tiene una cartera completa de productos de comunicación inalámbrica y cableada para satisfacer las necesidades de comunicación esencial más exigentes del mercado. Junto con esa cartera de productos, hay una cartera completa de servicios profesionales para ofrecer el proceso de implementación de red más eficiente y competente, que incluye:

 

  • Planificación de redes
  • Servicios de instalación
  • Gestión de proyectos llave en mano
  • Verificación del estado de redes

Soluciones

Hitachi Energy has a full portfolio of wired and wireless communication products to meet the most demanding mission-critical communication needs in the market. Along with that product portfolio is a complete professional services portfolio to enable the most efficient and competent network deployment process, including:

La planificación de redes comienza en realidad durante la fase de propuesta del proyecto y se ejecuta de mejor manera con datos de ubicación de activos en tiempo real en el territorio de cobertura que desea el cliente.  Utilizando herramientas como EDX Signal Pro, AlphiMAX, Google Earth Pro u otras herramientas de visualización similares, se realiza un diseño de escritorio basado en dichos activos y otras especificaciones del cliente para el rendimiento de la red. El resultado es un archivo KMZ completo con ubicaciones de nodos y puerta de enlace propuestos en base a la ubicación de los activos del cliente, y la lista de materiales correspondiente. Esta lista de materiales se convierte en la base de la propuesta llave en mano.

Al inicio del proyecto real, se revisa el diseño de escritorio, se lo evalúa en función de nuevos requisitos y se lo utiliza para impulsar la parte de estudio de campo del proyecto. Se implementan equipos de estudio de campo para que revisen y auditen todas las ubicaciones propuestas desde el diseño de escritorio.  El personal está capacitado para buscar cualquier condición que pueda obstaculizar el rendimiento óptimo de los equipos implementados, incluidos, entre otros:

  • La existencia real del activo (poste para montaje, activo para la automatización de la distribución)
  • Interferencias no evidenciadas por las herramientas de visualización (árboles, arbustos, edificios, etc.)
  • Altura u otra limitación visual del activo de montaje propuesto
  • Señal celular (si corresponde para implementaciones de redes híbridas)

Los comentarios surgidos de estos estudios se incorporan al diseño preliminar de la red para crear el diseño final y la lista de materiales. Se presenta la información final y se la revisa junto al cliente en una revisión y aprobación formal del diseño.  Se incorporan los cambios necesarios surgidos de esta revisión; posteriormente, se utilizan los diseños finales para generar la base de datos de ubicaciones de instalación para el proyecto. 

Más información