e-mesh™ Energy Management System
Sistema de gestión de energía (EMS) para recursos de energía distribuida
Aumente la eficiencia energética y las ganancias logrando precisión en la planificación de la demanda y en la previsión de generación
Una red descentralizada, el límite de huella de carbono y la presión para minimizar los costos energéticos son algunos de los desafíos clave que enfrenta actualmente el sector energético. Si bien las microrredes y el almacenamiento de energía en batería ofrecen la ventaja de una energía fiable y asequible, garantizar siempre la máxima productividad de las instalaciones no es viable sin contar con una aplicación de gestión energética sofisticada.
Hitachi Energy e-mesh™ EMS es un paquete optimizador que ofrece funciones adicionales para la gestión de recursos de energía distribuida. La aplicación EMS es flexible y escalable y se puede ampliar para integrar energías renovables, fuentes de generación de energía convencional y cargas, como cargadores para vehículos eléctricos.
Para obtener más información, descargue nuestro folleto y la hoja de datos.
Beneficios
- Reduce las emisiones de CO2 y minimiza los costos de energía
- Permite obtener ganancias a través de la venta del exceso de producción
- Permite la previsión de generación de energías renovables
- Permite participar y operar en el mercado durante la jornada bursátil y con un día de anticipación
- Predice y evita interrupciones en las instalaciones para garantizar operaciones continuas
- Mejora la visibilidad de ahorros energéticos
- Ofrece informes útiles y detallados para ejecutivos de negocios
Nuestra oferta
Lo más destacado
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto
e-mesh™ Energy Management System
Energy management system (EMS) for distributed energy resources
Improve energy efficiency and economical gains with accurate demand planning and generation forecasting
Decentralized grid, the cap on carbon footprint and pressure to minimize energy costs are some of the key challenges faced by the energy industry today. While microgrids and battery energy storage offer the advantage of reliable and affordable power, ensuring peak productivity from the sites always is not viable without a sophisticated energy management application in place.
Hitachi Energy e-mesh™ EMS is an optimizer suite that provides additional features for the energy management of distributed energy resources. The EMS application is flexible and scalable and can be extended to integrate renewables, conventional power generation sources, and loads like EV chargers.
For more information, please download our brochure and datasheet.
Benefits
- Reduce CO2 emissions and minimize energy costs
- Realize economic gains by selling excess production
- Provides renewables power generation forecasting
- Enable intraday, day ahead market participation and trading
- Predict and avoid site interruptions to ensure continuous operations
- Enhanced visibility into energy saving
- Insightful and handy reports for business executives