REC650 - Control de bahía

Para un control optimizado y un funcionamiento confiable de su patio de conmutación, el REC650 es su mejor opción para aplicaciones de subtransmisión.

El REC650 ofrece una solución óptima “listo para usar” para el control de aparatos de un solo disyuntor en disposiciones de barra colectora simple y doble. Las variantes probadas por tipo están equipadas y configuradas con una amplia funcionalidad de monitoreo y con parámetros predeterminados para un fácil manejo de los productos, desde el pedido, la ingeniería y la puesta en servicio hasta un funcionamiento confiable. 

Los IED (dispositivo electrónico inteligente) de la serie 650 tienen una serie de características útiles, como una cantidad significativamente reducida de ajustes de parámetros y una funcionalidad extendida de IED HMI, incluidos 15 LED dinámicos de indicación de tres colores por página, en hasta tres páginas y atajos configurables de botón pulsador para diferentes acciones.

En los IED de la serie 650, los parámetros más básicos se establecen antes de la entrega desde la fábrica. Solo necesita establecer los parámetros específicos de su aplicación. Esto le permite poner en funcionamiento rápidamente sus IED. El manual de aplicaciones incluye ejemplos de configuración para apoyar a sus ingenieros de protección.

Relion : confianza total

Los IED REC650 de control de bahía pertenecen a la familia de productos de protección y control Relion. La familia de productos Relion ofrece una amplia gama de productos para la protección, el control, la medición y la supervisión de los sistemas de energía. Para garantizar soluciones interoperables y preparadas para el futuro, los productos Relion han sido diseñados para implementar los valores fundamentales de la norma IEC 61850. Con la tecnología de vanguardia de Hitachi Energy, el conocimiento global de las aplicaciones y la red de soporte experimentada, puede estar completamente seguro de que su sistema funciona de manera confiable, en cualquier situación.

Más información

Se pueden controlar y visualizar localmente hasta diez aparatos primarios con REC650. El control se basa en el principio de selección antes de la operación, que garantiza una operación segura y ayuda a evitar errores humanos.

Al seleccionar la pantalla de control como pantalla predeterminada en REC650, puede ejecutar comandos de control rápidamente y ver los valores de medición e indicaciones de posición más importantes.

Hay tres páginas de indicaciones de alarma y cada página consta de 15 LED de indicación dinámica de tres colores. Estos LED de tres colores pueden presentar el estado de cualquier señal de entrada binaria en la HMI de los IED REC650.

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted