Los IED REC670 (dispositivo electrónico inteligente) proporcionan soluciones de control para cualquier tipo de tablero de distribución y diferentes configuraciones de tablero de distribución. El REC670 personalizado le da la libertad de seleccionar la funcionalidad completamente según sus necesidades. Las variantes REC670 preconfiguradas simplifican la manipulación, ya que se incluye y preconfigura la funcionalidad básica. Si es necesario, puede agregar funciones opcionales para aumentar fácilmente la funcionalidad de los IED REC670 para cumplir con los requisitos específicos de su patio de conmutación.
REC670 integra el control de voltaje avanzado para transformadores en una subestación en un solo IED. Los IED cuentan con una HMI grande para control local y acceso instantáneo a datos importantes, como ajustes, eventos e información de perturbación.
La excelente capacidad de E/S en REC670 permite el control de varios compartimentos con una medición completa con solo un IED. Por ejemplo, un IED REC670 es capaz de manejar el control de todos los aparatos en un diámetro completo en una disposición de disyuntores de 1 ½, incluida la protección contra fallas de disyuntores para todos los disyuntores.
REC670 - Control de bahía
Para un control optimizado y un funcionamiento confiable de su patio de conmutación, el REC670 es su mejor opción para aplicaciones de transmisión.
Oferta relacionada
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted