La gama de disyuntores de Hitachi Energy va desde el compacto hasta el integral, ofreciendo protección en factores de forma flexibles adecuados para cada aplicación.

La protección va más allá de los generadores y motores para abarcar alimentadores, transformadores y bancos de condensadores, por nombrar algunos. La protección contra sobrecorriente y fallas a tierra está disponible donde sea necesario, y los disyuntores pueden instalarse en marcos estándar de 19 pulgadas o montarse en un carril DIN según lo prefiera.

La protección contra disyuntores REQ650 proporciona una solución independiente para aplicaciones en las que la integración de la protección contra fallas del disyuntor o la función de reconexión automática en el IED (dispositivo electrónico inteligente) de protección de la línea principal no es preferida ni adecuada. Este IED también ofrece protección de respaldo local, sincronización, verificación de sincronización y funcionalidad de verificación energizante para permitir una protección bien estructurada y confiable para varias aplicaciones.

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted