REQ650 - Protección del disyuntor

Mayor vida útil y rentabilidad para sus instalaciones

REQ650 le proporciona una protección de respaldo ideal. La protección contra fallas del disyuntor permite el disparo de respaldo de alta velocidad de los disyuntores circundantes y el re disparo del propio disyuntor. Esta función es esencial en las subestaciones que requieren protección de respaldo local. La protección contra roturas REQ650 también es la opción perfecta para proyectos de renovación en los que es necesario reemplazar relés de protección antiguos.

REQ650: facilidad de uso de soluciones listas para usar

REQ650 ofrece una solución de aplicación óptima, lista para usar, para la protección y el control de objetos conectados a disyuntores. La variante de tipo probado se entrega equipada y configurada con una funcionalidad de protección completa, y con parámetros predeterminados para un fácil manejo de los productos, desde el pedido, la ingeniería y la puesta en servicio hasta un funcionamiento confiable.

Los IED (dispositivo electrónico inteligente) de la serie 650 tienen una serie de características útiles, como una cantidad significativamente reducida de ajustes de parámetros y una funcionalidad extendida de IED HMI, incluidos 15 LED dinámicos de indicación de tres colores por página, en hasta tres páginas y atajos configurables de botón pulsador para diferentes acciones.

En los IED de la serie 650, los parámetros más básicos se establecen antes de la entrega desde la fábrica. Solo necesita establecer los parámetros específicos de su aplicación. Esto le permite poner en funcionamiento rápidamente sus IED. El manual de aplicaciones incluye ejemplos de configuración para apoyar a sus ingenieros de protección.

Relion : confianza total

Los IED REQ650 de protección contra roturas pertenecen a la familia de productos de protección y control Relion. La familia de productos Relion ofrece una amplia gama de productos para la protección, el control, la medición y la supervisión de los sistemas de energía. Para garantizar soluciones interoperables y preparadas para el futuro, los productos Relion han sido diseñados para implementar los valores centrales de la norma IEC 61850. Con la tecnología de vanguardia de Hitachi Energy, el conocimiento global de las aplicaciones y la red de soporte experimentada, puede estar completamente seguro de que su sistema funciona de manera confiable, en cualquier situación.

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted