REB650 - Protección de la barra colectora

Un IED para una amplia gama de aplicaciones de protección diferencial de alta impedancia

Hitachi Energy  presenta una solución compacta para la protección diferencial de alta impedancia. El REB650 está diseñado principalmente para la protección de barras colectoras simples con o sin seccionadores en aplicaciones basadas en alta impedancia, pero también ofrece protección diferencial de alta impedancia para generadores, autotransformadores, reactores de derivación y bancos de condensadores. Su capacidad de E/S le permite proteger hasta tres zonas de protección diferencial trifásicas de alta impedancia con un solo IED.

REB650 garantiza una rápida holgura de fallas para todos los tipos de fallas internas de fase a fase y de fase a tierra en sistemas de energía con conexión a tierra de baja impedancia o con conexión a tierra sólida. También puede manejar todas las fallas multifásicas internas en sistemas de energía a tierra aislados o de alta impedancia. 

Los IED (dispositivo electrónico inteligente) de la serie 650 tienen una serie de características útiles, como una cantidad significativamente reducida de ajustes de parámetros y una funcionalidad extendida de IED HMI, incluidos 15 LED dinámicos de indicación de tres colores por página, en hasta tres páginas y atajos configurables de botón pulsador para diferentes acciones. En los IED de la serie 650, los parámetros más básicos se establecen antes de la entrega desde la fábrica. Solo necesita establecer los parámetros específicos de su aplicación. Esto le permite poner en funcionamiento rápidamente sus IED. El manual de aplicaciones incluye ejemplos de configuración para apoyar a sus ingenieros de protección.

Relion : confianza total

Los IED REB650 de protección de barra colectora diferencial de alta impedancia pertenecen a la familia de productos de protección y control Relion. La familia de productos Relion ofrece una amplia gama de productos para la protección, el control, la medición y la supervisión de los sistemas de energía. Para garantizar soluciones interoperables y preparadas para el futuro, los productos Relion han sido diseñados para implementar los valores fundamentales de la norma IEC 61850. Con la tecnología de vanguardia de Hitachi Energy, el conocimiento global de las aplicaciones y la red de soporte experimentada, puede estar completamente seguro de que su sistema funciona de manera confiable, en cualquier situación.

Más información

REB650 ofrece una solución óptima lista para usar para aplicaciones que requieren protección diferencial de alta impedancia. El REB650 de tipo probado se entrega equipado y configurado con una funcionalidad de protección completa, y con parámetros predeterminados para una fácil manipulación del producto, desde el pedido, la ingeniería y la puesta en marcha hasta una operación confiable.

El IED REB650 continúa con el sólido historial de Hitachi Energy en aplicaciones de protección de barra de bus diferencial de alta impedancia, comenzando con el relé analógico RADHA y otros relés similares de generaciones anteriores. Hasta la fecha, estos relés han estado prestando servicios públicos con éxito durante más de 50 años.

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted