La familia de relés COMBIFLEX-S tiene un diseño simplificado en términos de montaje y conexión. Los relés pueden montarse directamente al ras o en riel DIN sin necesidad de cajas de relés o marcos de equipos adicionales. Se pueden utilizar orejetas tipo anillo estándar o horquilla para terminar el cableado. Hasta dos cables de 2,5 mm cuadrados, cada uno puede conectarse por terminal. La familia de relés COMBIFLEX-S aún conserva los datos funcionales y técnicos de la familia COMBIFLEX comprobada.

COMBIFLEX-S ofrece opciones adicionales con respecto a las opciones de montaje y conexión. Esta serie está disponible para clientes que prefieren montaje directo al ras y conexiones de tipo tornillo con terminales tipo anillo o horquilla. La familia de relés COMBIFLEX-S todavía tiene el diseño robusto de los relés COMBIFLEX.

Beneficios

Familia COMBIFLEX comprobada

Sin accesorios adicionales

Flexible en montaje

Calidad y desempeño

Rentable

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto