Selecciona tu región e idioma

Menú

Registro de perturbaciones

En la red eléctrica, registrar los eventos antes, durante y después de una perturbación es a menudo la única manera de averiguar lo que ha sucedido e investigar de manera confiable una perturbación o evento después. El almacenamiento de información completa y confiable sobre estas alteraciones en el sistema primario y secundario se logra mediante el registrador de alteraciones. Con el registro continuo de eventos de señales binarias y analógicas y el etiquetado preciso del tiempo, la investigación de fallas tomará menos tiempo y dará resultados más concluyentes.

Una aplicación de registro de perturbaciones se caracteriza por una gran flexibilidad de la configuración, las condiciones de inicio, la resolución y la capacidad de almacenamiento. También requiere software analítico avanzado para evaluar los registros de perturbación recopilados.

Todos los IED (dispositivos electrónicos inteligentes) modernos de protección y control contienen su propia funcionalidad de grabación de perturbaciones, lo que garantiza que no se pierda ningún evento. Sin embargo, un registrador de perturbaciones dedicado brinda mayor flexibilidad en la cantidad de señales que se pueden monitorear, ofrece un mejor rendimiento (una mayor frecuencia de muestreo) y aumenta en gran medida el almacenamiento.

Nuestra oferta

DRL6600U ofrece una solución de grabación de perturbaciones extensible, con muestreo de 10 kHz y la capacidad de monitorear y grabar la comunicación GOOSE en la estación o bus de proceso. Puede grabar hasta 96 canales de entrada analógica y 192 canales de entrada binarios y más, ya que se pueden almacenar simultáneamente 5000 grabaciones de perturbación. El software de análisis de registro de fallas AE600 ofrece un análisis avanzado de formas de onda, que incluye el cálculo de componentes de secuencia y período, el cálculo de potencia, el cálculo armónico y las funciones de rango.

DRL6600U - Grabación de perturbaciones
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted