REG650 - Protección de generación

Un nuevo estándar de protección para sus activos valiosos

REG650: su mejor opción para generadores pequeños y medianos

Basados en la amplia experiencia de Hitachi Energy, los IED REG650 (dispositivo electrónico inteligente) llevan la protección del generador a un nuevo nivel de rendimiento que garantiza una selectividad y sensibilidad inigualables. REG650 proporciona protección y monitoreo para generadores, motores principales y transformadores elevadores en centrales hidroeléctricas, de almacenamiento de bombas, gas, diésel, de ciclo combinado, de vapor, nucleares, de cogeneración y renovables. Con un excelente rendimiento, flexibilidad y escalabilidad, cumplen con los exigentes requisitos de las instalaciones nuevas y de modernización, en cada rincón del mundo.

Un sistema de protección del generador con REG650 cumple con los requisitos de máxima confiabilidad y disponibilidad. El discriminador de fallas interno/externo se basa en cantidades de secuencia negativa, lo que permite una decisión rápida y selectiva de funcionamiento. Las funciones de protección principales únicas pueden detectar y borrar selectivamente todos los tipos de fallas que superen el 100 % del bobinado del estator. La protección contra fallas a tierra del estator incluye la evaluación de las frecuencias fundamentales y de 3er armónica. Los criterios de detección se pueden utilizar para crear funciones inteligentes y específicas de la aplicación para mejorar su sistema de protección y cumplir con requisitos muy específicos, por ejemplo, cuando cambian las condiciones operativas de la planta.

REG650 ofrece soluciones óptimas listas para usar, incluidas todas las funcionalidades necesarias para proteger generadores pequeños y medianos. Con sus 20 entradas analógicas, REG650 es uno de los dispositivos de protección de generadores más compactos del mercado. Esto permite, por ejemplo, la integración de la protección contra sobrecorriente para excitación o transformador auxiliar, además de la protección del generador. La 3.a protección contra fallas de tierra del estátor al 100 % basada en armónicos utiliza el principio diferencial, que proporciona alta sensibilidad y seguridad. Esto garantiza el funcionamiento correcto incluso en condiciones de carga baja.

Las variantes probadas de tipo de los IED REG650 se entregan equipadas y configuradas con funcionalidad completa y con parámetros predeterminados para un fácil manejo de los productos, desde el pedido, la ingeniería y la puesta en marcha hasta un funcionamiento confiable. Dependiendo de la variante seleccionada, se incluye la protección diferencial del generador de baja impedancia o la protección diferencial de tres transformadores de bobinado. Siempre se incluyen otras funciones de protección del generador.

Los IED de la serie 650 introducen una serie de innovaciones, como una cantidad significativamente reducida de ajustes de parámetros y una funcionalidad extendida de IED HMI que incluye 15 LED de indicación dinámica de tres colores por página, en hasta tres páginas y cinco atajos configurables de botón pulsador para diferentes acciones. En los IED de la serie 650, los parámetros más básicos se establecen antes de la entrega desde la fábrica. Solo necesita establecer los parámetros específicos de su aplicación.

Capacidades de comunicación versátiles

Los IED REG650 le permiten utilizar varios protocolos de comunicación en paralelo para comunicarse con el sistema de control de la planta, el sistema de monitoreo o la oficina de ingeniería de protección de relés. Están diseñados para IEC 61850, implementando todos los aspectos de esta norma y garantizando así arquitecturas de sistema abiertas, preparadas para el futuro y flexibles, con rendimiento de última generación. Estas capacidades también proporcionan nuevas oportunidades para utilizar esquemas de señalización y disparo en la protección del generador. Además, permiten la transferencia de datos binarios y analógicos a cualquier suscriptor.

Relion : confianza total

Los IED REG670 y REG650 de protección del generador son miembros de la familia de productos de protección y control Relion. La familia de productos Relion ofrece la más amplia gama de productos para la protección, el control, la medición y la supervisión de los sistemas de energía. Para garantizar soluciones interoperables y preparadas para el futuro, los productos Relion han sido diseñados para implementar los valores fundamentales de la norma IEC 61850. Conla tecnología de vanguardia de  Hitachi Energy, el conocimiento global de las aplicaciones y la red de soporte experimentada, puede estar completamente seguro de que su sistema funciona de manera confiable, en cualquier situación. 

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted