REG670 - Protección del generador

Un nuevo estándar de protección para sus activos valiosos

El dispositivo electrónico inteligente (Intelligent Electronic Device, IED) REG670 proporciona protección y monitoreo para generadores, motores principales y transformadores elevadores en estaciones de hidro, almacenamiento de bombas, gas, ciclo combinado, vapor y cogeneración. Con un excelente rendimiento, flexibilidad y escalabilidad, cumple con los exigentes requisitos, en cada rincón del mundo, tanto para instalaciones nuevas como para modernizaciones.

Basado en la amplia experiencia de Hitachi Energy, REG670 lleva la protección del generador a un nuevo nivel de rendimiento. Hasta 24 entradas analógicas permiten la integración de la protección principal y de respaldo en un IED. Como alternativa, se pueden incluir objetos adicionales, como transformadores, en el alcance de protección del generador. Esto permite la duplicación completa de la protección en el principal uno y el principal dos. Estas características permiten una reducción de la cantidad de IED necesarios para proteger toda la estación generadora, aumentando la disponibilidad al mismo tiempo. Esto, a su vez, simplifica la instalación y reduce el costo de su ciclo de vida en relación con la puesta en servicio, el mantenimiento y las piezas de repuesto. La funcionalidad REG670 también incorpora criterios de falla inteligentes, lo que garantiza una selectividad y sensibilidad inigualables.

Mediante una técnica de filtrado avanzada e innovadora, REG670 también puede proporcionar protección de resonancia subsincrónica integrada para generadores turbo.   

Un esquema de protección del generador con REG670 cumple con los requisitos de máxima confiabilidad y disponibilidad. La protección del diferencial del generador presenta criterios de detección extremadamente rápidos, con un tiempo de funcionamiento típico de 15 ms; a la vez que mantiene una alta seguridad. 

Entre las muchas funciones disponibles, REG670 puede incluir protección contra fallas de tierra del rotor y del estátor al 100 % basada en inyecciones, así como protección contra fallas de tierra del estátor al 100 % basada en armónicos. Estas soluciones permiten una nueva forma de optimizar la relación costo-rendimiento del sistema de protección en relación con la importancia o el tamaño de la estación generadora. La innovadora implementación del principio de inyección de Hitachi Energy permite la inyección a través de una TV de punto neutro o incluso a través de una TV de delta abierta ubicada en los terminales del generador. Dado que no es necesario realizar cambios en el circuito primario ni en el resistor de conexión a tierra, el diseño, la instalación y la puesta en servicio del sistema de protección son fáciles y rápidos. La protección contra fallas de tierra del 100 % del estator basada en 3.er armónicos utiliza el principio diferencial, que proporciona alta sensibilidad y seguridad. Esto garantiza el funcionamiento correcto incluso en condiciones de carga baja.

Relion: confianza total

Los IED REG670 y REG650 de protección del generador son miembros de la familia de productos de protección y control Relion. La familia de productos Relion ofrece la más amplia gama de productos para la protección, el control, la medición y la supervisión de los sistemas de energía. Para garantizar soluciones interoperables y preparadas para el futuro, los productos Relion han sido diseñados para implementar los valores fundamentales de la norma IEC 61850. Con la tecnología de vanguardia de Hitachi Energy, el conocimiento global de las aplicaciones y la red de soporte experimentada, puede estar completamente seguro de que su sistema funciona de manera confiable, en cualquier situación. 

REG670 - Protección del generador
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted