Selecciona tu región e idioma

Menú

RED650 - Protección diferencial de línea

Para máxima confiabilidad de su sistema de energía

El RED650 IED (dispositivo electrónico inteligente) está diseñado para la protección y el monitoreo de cables y líneas aéreas. Además, este IED es capaz de manejar alimentadores de transformadores, generadores y bloques de transformadores. Proporciona protección diferencial e impedancia, con funcionalidad de respaldo de sobrecorriente.

Los IED RED650 se entregan preconfigurados, probados por tipo y configurados con parámetros predeterminados para una puesta en marcha rápida y eficiente. Estos IED se configuran completos con funcionalidad adaptada para aplicaciones de disyuntor único con disparo monofásico o trifásico. El RED650 cuenta con protección diferencial de corriente separada por fases con excelente sensibilidad para fallas de alta resistencia y selección de fase segura para hasta tres terminales de línea. Los transformadores de potencia de dos o tres bobinados pueden incluirse en la zona protegida.

La función de protección de impedancia admite características de impedancia cuadrilátero y mho, seleccionadas por zona. Esto permite la coordinación con los esquemas de protección de impedancia existentes en cualquier red eléctrica.

La protección de impedancia se mejora aún más con la adaptación de la invasión de carga, lo que reduce el riesgo de mal funcionamiento debido a una carga alta. Esto es especialmente útil en redes de subtransmisión donde se debe permitir una carga de línea alta, mientras que se deben detectar y borrar fallas resistivas altas. La compensación de corriente de carga única en la primera zona evita disparos no deseados durante fallas resistivas y transferencia de alta potencia en la línea.

Las funciones de sobrecorriente proporcionan la protección de respaldo necesaria. La protección contra fallas del disyuntor permite el disparo de respaldo a alta velocidad de los disyuntores circundantes y el re disparo del propio disyuntor.

Los IED (dispositivo electrónico inteligente) de la serie 650 tienen una serie de características útiles, como una cantidad significativamente reducida de ajustes de parámetros y una funcionalidad extendida de IED HMI, incluidos 15 LED dinámicos de indicación de tres colores por página, en hasta tres páginas y atajos configurables de botón pulsador para diferentes acciones.

En los IED de la serie 650, los parámetros más básicos se establecen antes de la entrega desde la fábrica. Solo necesita establecer los parámetros específicos de su aplicación. Esto le permite poner en funcionamiento rápidamente sus IED. El manual de aplicaciones incluye ejemplos de configuración para apoyar a sus ingenieros de protección.

Relion : confianza total

Los IED RED650 de protección diferencial de línea pertenecen a la familia de productos de protección y control Relion. La familia de productos Relion ofrece una amplia gama de productos para la protección, el control, la medición y la supervisión de los sistemas de energía. Para garantizar soluciones interoperables y preparadas para el futuro, los productos Relion han sido diseñados para implementar los valores centrales de la norma IEC 61850. Con la tecnología de vanguardia de Hitachi Energy, el conocimiento global de las aplicaciones y la red de soporte experimentada, puede estar completamente seguro de que su sistema funciona de manera confiable, en cualquier situación.

IED RED650
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted