Selecciona tu región e idioma

Menú

RED670 - Protección diferencial de la línea de transmisión

Para máxima confiabilidad de su sistema de energía

El RED670 IED (dispositivo electrónico inteligente) está diseñado para la protección, el monitoreo y el control de cables y líneas aéreas. Además, este IED es capaz de manejar alimentadores de transformadores, generadores y bloques de transformadores. Proporciona una amplia funcionalidad con oportunidades de configuración y hardware expandible para satisfacer sus requisitos específicos.

Los IED RED670 se entregan preconfigurados, probados por tipo y configurados con parámetros predeterminados para una puesta en marcha rápida y eficiente. Estos IED están equipados con una funcionalidad completa adaptada para un disyuntor de un polo o una disposición de disyuntores múltiples con disparo monofásico o trifásico. Si es necesario, también se pueden adaptar fácilmente para cumplir con los requisitos específicos de su sistema de energía. La amplia flexibilidad de aplicación hace que estos IED sean una excelente opción tanto para instalaciones nuevas como para instalaciones de readaptación.

Los IED RED670 cuentan con protección diferencial de corriente separada por fases con excelente sensibilidad para fallas de alta resistencia y selección de fase segura para hasta cinco terminales de línea. Los transformadores de potencia de dos o tres bobinados pueden incluirse en la zona protegida.

Relion: confianza total

La protección diferencial de línea RED670 IED pertenece a la familia de productos de protección y control Relion. La familia de productos Relion ofrece la más amplia gama de productos para la protección, el control, la medición y la supervisión de los sistemas eléctricos. Para garantizar soluciones interoperables y preparadas para el futuro, los productos Relion han sido diseñados para implementar los valores centrales de la norma IEC 61850. Con la tecnología de vanguardia de Hitachi Energy, el conocimiento global de las aplicaciones y la red de soporte experimentada, puede estar completamente seguro de que su sistema funciona de manera confiable, en cualquier situación. 

RED670 IED (dispositivo electrónico inteligente)
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted