REL650 - Protección de distancia de línea
Su mejor opción para aplicaciones de protección de líneas rentables
REL650 ofrece una solución de aplicación óptima, lista para usar y lista para usar para la protección de cables y líneas eléctricas conectadas con un solo disyuntor. La variante probada por tipo se entrega equipada y configurada con una funcionalidad de protección completa, y con parámetros predeterminados para una fácil manipulación del producto, desde el pedido, la ingeniería y la puesta en servicio hasta una operación confiable.
Los IED (dispositivo electrónico inteligente) de la serie 650 tienen una serie de características útiles, como una cantidad significativamente reducida de ajustes de parámetros y una funcionalidad extendida de IED HMI, incluidos 15 LED dinámicos de indicación de tres colores por página, en hasta tres páginas y atajos configurables de botón pulsador para diferentes acciones.
En los IED de la serie 650, los parámetros más básicos se establecen antes de la entrega desde la fábrica. Solo necesita establecer los parámetros específicos de su aplicación. Esto le permite poner en funcionamiento rápidamente sus IED. El manual de aplicaciones incluye ejemplos de configuración para apoyar a sus ingenieros de protección.
Relion : confianza total
Los IED REL650 de protección de distancia de línea pertenecen a la familia de productos de protección y control Relion. La familia de productos Relion ofrece una amplia gama de productos para la protección, el control, la medición y la supervisión de los sistemas de energía. Para garantizar soluciones interoperables y preparadas para el futuro, los productos Relion han sido diseñados para implementar los valores fundamentales de la norma IEC 61850. Con la tecnología de vanguardia de Hitachi Energy, el conocimiento global de las aplicaciones y la red de soporte experimentada, puede estar completamente seguro de que su sistema funciona de manera confiable, en cualquier situación.
Más información
- Amplia protección para líneas y cables
- Diseñado para IEC 61850
El REL650 proporciona protección de líneas eléctricas y cables con alta sensibilidad y bajos requisitos de TC. Las mediciones y la configuración de las seis zonas con varios grupos de configuración se realizan de manera completamente independiente entre sí para garantizar una alta flexibilidad. La función de protección de distancia admite características de impedancia cuadrilátero y mho, seleccionadas por zona. Esto permite la coordinación con los esquemas de protección de distancia existentes en cualquier red eléctrica.
La protección de distancia se mejora aún más con la adaptación de invasión de carga, lo que reduce el riesgo de mal funcionamiento debido a la alta carga. Esto es especialmente útil en redes de subtransmisión donde es necesario permitir una carga de línea alta, mientras que es necesario detectar y borrar fallas resistivas altas. La compensación de corriente de carga única en la primera zona evita disparos no deseados durante fallas resistivas y transferencia de alta potencia en la línea.
Oferta relacionada
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted