REL670 - Protección de distancia de línea de transmisión
Para máxima confiabilidad de su sistema de energía
REL670: optimizado para aplicaciones de transmisión
Los IED (dispositivo electrónico inteligente) REL670 proporcionan una funcionalidad versátil de protección, monitoreo y control con máxima flexibilidad y rendimiento optimizados para cables y líneas aéreas de transmisión. El potente IED proporciona protección de distancia para líneas de doble circuito, de operación en paralelo y compensadas en serie. Esto, junto con hardware flexible y expandible, permite que el IED cumpla con sus requisitos específicos. Como resultado, puede beneficiarse de las aplicaciones con múltiples algoritmos y una funcionalidad integral de control de bahías, incluida la sincronización, la verificación de sincronización, la detección de plazos y la reconexión automática.
Además, los IED REL670 pueden proteger y controlar varios objetos, por ejemplo, una combinación de una línea y un transformador con un único IED.
REL670 proporciona protección de líneas eléctricas con alta sensibilidad y bajo requisito en la comunicación de extremo remoto. Las mediciones y el ajuste de las seis zonas con seis grupos de ajuste se hacen completamente independientes, lo que garantiza una alta confiabilidad para todo tipo de líneas. Las funciones de protección de distancia y pérdida a tierra pueden comunicarse con el extremo remoto en cualquier esquema de comunicación. Ofrece el control total y la funcionalidad de interbloqueo necesaria para el control de aparatos en una subestación.
REL670 ofrece soluciones de protección personalizadas y preconfiguradas. Los IED preconfigurados están equipados con una funcionalidad completa adaptada para cuatro alternativas de configuración diferentes.
Relion: confianza total
Los IED REL670 y REL650 de protección de distancia de línea pertenecen a la familia de productos de protección y control Relion. La familia de productos Relion ofrece la más amplia gama de productos para la protección, el control, la medición y la supervisión de los sistemas de energía. Para garantizar soluciones interoperables y preparadas para el futuro, los productos Relion han sido diseñados para implementar los valores centrales de la norma IEC 61850. Conla tecnología de vanguardia de Hitachi Energy, el conocimiento global de las aplicaciones y la red de soporte experimentada, puede estar completamente seguro de que su sistema funciona de manera confiable, en cualquier situación.
Oferta relacionada
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted