RES670 - Unidad de medición de Phasor

Para monitoreo, protección y control del sistema de energía de área amplia eficiente y en tiempo real

El IED RES670 (Dispositivo Electrónico Inteligente) proporciona voltajes y corrientes de CA del sistema de energía como fasores: hasta 32 fasores analógicos en dos flujos de datos diferentes con la posibilidad de enviar fasores monofásicos o valores de secuencias positivas, negativas y cero o todos ellos. La referencia para el ángulo de fase es el Sistema de posicionamiento global - GPS o IRIG-B.

La alta precisión de medición de voltajes y corrientes elimina la necesidad de transductores de medición externos. Esto hace que RES670 sea ideal para usar en todo tipo de aplicaciones basadas en la Unidad de Medición de Phasor (PMU).

RES670 cumple plenamente con la Norma para Mediciones Sincrofásicas para Sistemas Eléctricos, IEEE C37.118-2011, incluida la enmienda IEEE C37.118.1-2014. Las capacidades de comunicación de RES670, incluidas IEC 61850-8-1, IEC 61850-9-2 y DNP3.0, permiten una fácil integración de RES670 en un sistema de automatización de subestaciones existente. Además, junto con la funcionalidad de medición de datos fasor, varias funciones de protección y control de los IED de la serie Relion 670 están disponibles en RES670.

El RES670 también ofrece la flexibilidad operativa para los desafíos impuestos por las aplicaciones de red inteligente del mañana.

Los IED RES670 proporcionan soluciones de medición personalizadas o preconfiguradas aplicables a cualquier tipo de subestación y configuración de subestación. El RES670 personalizado le da la libertad de seleccionar la funcionalidad completamente según sus necesidades. Las variantes preconfiguradas de RES670 simplifican la manipulación, ya que se incluye y preconfigura la funcionalidad básica.

Relion: confianza total

El IED RES670 de la unidad de medición fasor pertenece a la familia de productos de protección y control Relion. La familia de productos Relion ofrece la más amplia gama de productos para la protección, el control, la medición y la supervisión de los sistemas de energía. Para garantizar soluciones interoperables y preparadas para el futuro, los productos Relion han sido diseñados para implementar los valores fundamentales de la norma IEC 61850. Con la tecnología de vanguardia de Hitachi Energy, el conocimiento global de las aplicaciones y la red de soporte experimentada, puede estar completamente seguro de que su sistema funciona de manera confiable, en cualquier situación. 
RES670 - Unidad de medición de Phasor
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted