La protección de distancia catenaria es una protección de distancia para alimentadores catenarios, que suministran la locomotora móvil a través de un pantógrafo. La función se aplica a los sistemas de suministro ferroviario de transformadores de refuerzo monofásicos (BT) y se puede utilizar como una protección de distancia simplificada para sistemas catenarios de transformadores automáticos (AT).
Relion RER670 - Aplicación ferroviaria
Para la protección, el control y el monitoreo de sus sistemas ferroviarios completos de 16,7 / 50 / 60 Hz, el RER670 es su compañero más confiable y a prueba de futuro.
El RER670 IED (dispositivo electrónico inteligente) está diseñado para la protección y el control de aplicaciones ferroviarias de 16,7, 50 y 60 Hz de dos fases. Este IED protege las líneas de transmisión o el transformador de potencia en soluciones de control de redes conectadas a tierra de impedancia sólida, compensada y alta.
Relion: confianza total
Los IED RER670 de protección ferroviaria pertenecen a la familia de productos Relion, protección y control, reconocida y ampliamente probada a nivel mundial. La familia de productos Relion ofrece una amplia gama de productos para la protección, el control, la medición y la supervisión de los sistemas de energía. Para garantizar soluciones interoperables, confiables y preparadas para el futuro, los productos Relion han sido diseñados para implementar los valores centrales de la norma IEC 61850. Con la tecnología de vanguardia de Hitachi Energy, el conocimiento global de las aplicaciones y la red de soporte experimentada, puede estar completamente seguro de que su sistema funciona de manera confiable, en cualquier situación.
La función de protección de distancia de línea con característica de arranque cuadrilátero o circular proporciona un rendimiento de disparo de subciclo. Sus seis zonas tienen mediciones y ajustes totalmente independientes que brindan alta flexibilidad para todo tipo de líneas. Se incluyen compensación por invasión de carga y alcance adaptativo.
La protección del transformador cubre la protección diferencial del transformador para transformadores de dos fases a dos fases, así como de dos fases a una fase. Además de la protección diferencial del transformador, hay una amplia gama de funciones de respaldo disponibles.
Se puede incluir una amplia gama de funciones de control en RER670 para complementar el IED de protección de línea o transformador con funciones de control avanzadas o para proporcionar un IED de control con protección de respaldo opcional.
RER670 proporciona comunicación IEC 60870-5-103 y IEC 61850 Edición 2 a un sistema de automatización de subestación. Si bien, en el caso de IEC 61850 Edición 2, también proporciona comunicación horizontal entre los IED.
La denominación flexible de productos (Flexible Product Noming, FPN) permite la asignación de un modelo IEC 61850 independiente del proveedor de IED al de la serie 670. Esto ayuda a facilitar la implementación de la serie 670 cuando el modelo de comunicación IEC 61850 definido por la utilidad debe asignarse al modelo de la serie 670. Esto se hace sin esfuerzo en PCM600.
Soporte para la administración centralizada de cuentas (CAM) para permitir la implementación fácil de usuarios, derechos de acceso y certificados en el sistema de automatización de subestaciones. Junto con el administrador de datos del sistema SDM600 de Hitachi Energy, integra poderosamente los IED con el control de accesos y, por lo tanto, aumenta el soporte de ciberseguridad para cumplir con NERC CIP e IEC 62351-8.
- Una protección muy rápida del tanque del transformador ayuda a evitar daños en caso de cortocircuitos en el tanque del transformador
- Para minimizar la tensión en el equipo y el sistema de energía, RER670 contiene funciones de energización de transformadores para energizar de manera controlada los transformadores de energía
- Forzado de & salidas de entradas binarias para pruebas y puesta en marcha eficientes y rápidas
Oferta relacionada
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted