Serie Relion 650

Los IED de la serie 650 proporcionan soluciones óptimas listas para usar y listas para usar equipadas y configuradas con una funcionalidad de protección completa para satisfacer las necesidades de una gama de aplicaciones de transmisión y subtransmisión. Los IED de la serie 650 incluyen:

  • Soluciones de aplicación completas y listas para usar

  • Una HMI con un teclado en pantalla, botones configurables por el usuario e indicaciones LED de tres colores con descripciones de alarma LED programables basadas en texto, lo que facilita y agiliza el trabajo con el IED.

  • Configuración de parámetros minimizada basada en valores predeterminados y el concepto de valor base global de Hitachi Energy. Solo se deben establecer parámetros relacionados con la aplicación, como los datos de línea.

  • Gestión de cuentas centralizada (CAM), que permite la implementación de usuarios, derechos de acceso y certificados en el sistema de automatización de subestaciones de manera estructurada y estandarizada.

  • Nomenclatura flexible de productos (Flexible Product Naming, FPN), que permite la asignación de nombres de dispositivos lógicos estándar, nombres de nodos lógicos y atributos a un modelo IEC 61850 orientado al cliente e independiente de proveedores de IED.

Los IED (dispositivo electrónico inteligente) de la serie 650 tienen una serie de características útiles, como una cantidad significativamente reducida de ajustes de parámetros y una funcionalidad extendida de IED HMI, incluidos 15 LED dinámicos de indicación de tres colores por página, en hasta tres páginas y atajos configurables de botón pulsador para diferentes acciones.

En los IED de la serie 650, la mayoría de los parámetros básicos se establecen antes de la entrega desde la fábrica. Solo necesita establecer los parámetros específicos de su aplicación. Esto le permite poner en funcionamiento rápidamente sus IED. El manual de aplicaciones incluye ejemplos de configuración para apoyar a sus ingenieros de protección.

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted