Selecciona tu región e idioma

Menú

Digital Substation

Sistema de E/S de bus de proceso SAM600 - Habilitación de la subestación digital

SAM600 integra transformadores de instrumentos convencionales en modernos sistemas de automatización, protección y control de subestaciones de bus de proceso IEC 61850-9-2.

El diseño modular de SAM600 permite una adaptación segura, eficiente y extensible de cualquier subestación. Para maximizar los beneficios del bus de proceso IEC 61850, los módulos SAM600 pueden colocarse en el patio de conmutación cerca del aparato principal en los kioscos de transporte.

La tecnología digital ya ha revolucionado las comunicaciones entre las redes de servicios públicos, y ahora se están aplicando las mismas técnicas dentro de la subestación para permitir mensajes sólidos, rápidos y  receptivos a través de Ethernet . 

El SAM600 existe en cuatro variantes de producto:

Más información

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted