RET650 - Protección del transformador
Para una protección y control confiables de todos los tipos de transformadores y reactores de potencia
RET650 ofrece una solución óptima lista para usar para la protección de transformadores de dos y tres bobinados. La variante probada de tipo de los IED (dispositivo electrónico inteligente) RET650 se entrega equipada y configurada con funcionalidad completa y con parámetros predeterminados para un fácil manejo de los productos, desde el pedido, la ingeniería y la puesta en servicio hasta un funcionamiento confiable.
Los IED (dispositivo electrónico inteligente) de la serie 650 tienen una serie de características útiles, como una cantidad significativamente reducida de ajustes de parámetros y una funcionalidad extendida de IED HMI, incluidos 15 LED dinámicos de indicación de tres colores por página, en hasta tres páginas y atajos configurables de botón pulsador para diferentes acciones.
En los IED de la serie 650, los parámetros más básicos se establecen antes de la entrega desde la fábrica. Solo necesita establecer los parámetros específicos de su aplicación. Esto le permite poner en funcionamiento rápidamente sus IED. El manual de aplicaciones incluye ejemplos de configuración para apoyar a sus ingenieros de protección.
Relion : confianza total
Los IED RET650 de protección para transformadores pertenecen a la familia de productos de protección y control Relion. La familia de productos Relion ofrece una amplia gama de productos para la protección, el control, la medición y la supervisión de los sistemas de energía. Para garantizar soluciones interoperables y preparadas para el futuro, los productos Relion han sido diseñados para implementar los valores centrales de la norma IEC 61850. Con la tecnología de vanguardia de Hitachi Energy, el conocimiento global de las aplicaciones y la red de soporte experimentada, puede estar completamente seguro de que su sistema funciona de manera confiable, en cualquier situación.
Sensibilidad y velocidad inigualables
RET650 ofrece la mejor cobertura posible para las fallas de giro a giro del devanado del transformador de potencia y el exclusivo discriminador de fallas interno/externo de secuencia negativa es más rápido que una función de protección diferencial del transformador estabilizado convencional. También permite una protección extremadamente sensible para detectar fallas internas en evolución para que el sistema pueda dispararse antes de que ocurra una falla más grave con daños graves. RET650 impone requisitos bajos en las TC primarias y no se necesitan TC interpuestas.
La función de falla a tierra restringida de baja impedancia para todos los bobinados conectados a tierra de impedancia directa o baja proporciona una excelente estabilidad para fallas externas. Tener protección individual para cada bobinado sin necesidad de estabilización armónica garantiza una alta sensibilidad y un disparo rápido. El criterio adicional de corriente direccional de secuencia cero de esta función aumenta la seguridad.
Las funciones de sobrecorriente proporcionan la protección de respaldo necesaria. La función de sobrecarga térmica evita daños en el transformador causados por la sobrecarga. La protección contra fallas del disyuntor permite el disparo de respaldo de alta velocidad de los disyuntores circundantes y el re disparo del propio disyuntor.
RET650 le proporciona un concepto preparado para el futuro basado en la flexibilidad de la aplicación, lo que lo convierte en una excelente opción para instalaciones nuevas y de readaptación. La integración de la protección principal y una gama de funciones de protección de respaldo dentro del IED mejoran el rendimiento de su sistema de energía. También reduce el tiempo de instalación e ingeniería de hardware, así como los requisitos de espacio y piezas de repuesto.
Oferta relacionada
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted