RET670 - Protección del transformador de transmisión
Para una protección y control confiables de todos los tipos de transformadores de potencia y reactores
RET670: optimizado para aplicaciones de transmisión
Los IED RET670 proporcionan soluciones de protección personalizadas o preconfiguradas para cualquier tipo de transformador y aplicación de reactor de derivación. El RET670 personalizado le da la libertad de seleccionar la funcionalidad completamente de acuerdo con sus necesidades. Las variantes preconfiguradas de RET670 simplifican la manipulación, ya que se incluye y preconfigura la funcionalidad básica. Si es necesario, puede agregar funciones opcionales para aumentar la funcionalidad de los IED RET670 preconfigurados para cumplir con los requisitos específicos de su transformador o reactor de derivación.
La función de protección diferencial extremadamente rápida con coincidencia automática de relación de TC y compensación de grupo vectorial hace que RET670 sea la solución ideal para las aplicaciones más exigentes. Además, un IED RET670 puede extenderse para contener dos funciones de protección diferencial para proteger las configuraciones de sistema más avanzadas. Este IED de protección para transformadores está diseñado para funcionar correctamente en un amplio rango de frecuencias a fin de adaptarse a las variaciones de frecuencia del sistema de energía durante las perturbaciones y el arranque y apagado del generador. Tiene requisitos muy bajos en los CT principales y no se requieren CT interpuestos.
RET670 también cuenta con varias funciones para el control local y remoto de aparatos en todos los lados del transformador. El interbloqueo seguro de la bahía y la estación le permite evitar operaciones peligrosas o dañinas del tablero de distribución y garantizar la seguridad del personal.
Relion: confianza total
Los IED RET670/RET650 de protección de transformadores pertenecen a la familia de productos de protección y control Relion. La familia de productos Relion ofrece la más amplia gama de productos para la protección, el control, la medición y la supervisión de los sistemas de energía. Para garantizar soluciones interoperables y preparadas para el futuro, los productos Relion han sido diseñados para implementar los valores fundamentales de la norma IEC 61850. Con la tecnología de vanguardia de Hitachi Energy, el conocimiento global de las aplicaciones y la red de soporte experimentada, puede estar completamente seguro de que su sistema funciona de manera confiable, en cualquier situación.
Oferta relacionada
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted