Línea de productos RTU520
Perspectiva intuitiva para los sistemas de distribución
Producto de automatización de distribución para Hitachi Energy . Interactúe con su SCADA para obtener una comprensión completa del estado de su red en un nivel de distribución con RTU520. Permitir la integración simple de energías renovables en sus redes de consumo. El bajo consumo de energía ahorra costos para una fuente de alimentación ininterrumpida y hace que su instalación sea más ecológica. El diseño altamente personalizable permite la adaptación de módulos de entrada y salida según los requisitos de su aplicación.
Sus beneficios
- El tamaño eficiente permite colocar la RTU520 en pequeños gabinetes de control
- El manejo intuitivo permite una ejecución más rápida del proyecto
- El diseño fácil de usar permite a sus empleados trabajar de manera rápida y eficiente con los productos
- Las comunicaciones seguras en redes públicas ahorran tiempo y dinero y cumplen con las más altas normas de ciberseguridad
- La solución de producto personalizable se adapta rápida y fácilmente a los requisitos cambiantes
- Ejemplo de aplicación
- Área de aplicación
- Ingeniería
- Explorador
- Kit de inicio RTU520
A medida que su red de distribución se desarrolle hacia una red inteligente, necesitará dispositivos de monitoreo y control cada vez más independientes para manejar todas las tareas diferentes. Con nuestra RTU520, mantendrá bajos sus costos mientras garantiza un suministro estable para sus clientes.
- La RTU520 asume la función de monitoreo y control de los dispositivos de conmutación para aplicaciones de monitoreo y control de interruptores de polo superior. La ventaja para usted es que ahorra costos para el personal de mantenimiento y que reducirá la duración promedio de la interrupción para cada cliente (SAIDI).
- Los desarrollos recientes traen recursos de energía distribuida a la red de distribución y deben controlarse para proteger el equipo primario y garantizar la calidad de la energía. Con la RTU520 puede monitorear y controlar los recursos de energía distribuida (DER). Esto le permite enfocarse en las tareas críticas de la administración de red mientras la RTU controla localmente el DER.
- En la automatización de subestaciones secundarias y unidades principales de anillo, la RTU520 monitorea y controla su transformador y maneja cargas de manera inteligente.
Más información
- Unidades de comunicación
- Unidades de fuente de alimentación
- Módulos de entrada/salida
- Adaptadores de entrada/salida
Unidad de comunicación 520CMD01
Módulo base montado en carril DIN RTU520:
- 1x Ethernet 10/100 BaseT
- 3 serie (2 RS485, 1 RS232)
- 1 interfaz de configuración USB
- Conexión directa hasta 8 módulos de E/S
- Adicionalmente extensible con hasta 8 módulos de E/S con 520ADD01
- Ranura para tarjeta SD
- Reloj de tiempo real con batería protegida opcionalmente disponible
Oferta relacionada
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted