Línea de productos RTU540

Traductor de tecnología para integración de sistemas pasada y futura

Producto Gateway para distribución y subtransmisión. Conecta la tecnología antigua y la nueva, y combina los dispositivos existentes y los nuevos protocolos de normas (como IEC 61850) en un sistema de automatización de subestación. La RTU540 incorpora funciones avanzadas como el control lógico programable y una interfaz hombre-máquina que permite una visión instantánea del estado de la red. La carcasa metálica compacta de alta calidad incluye módulos de entrada y salida que permiten ahorrar espacio en el gabinete de control.

Sus beneficios

  • Potente puerta de enlace de protocolo para unir tecnologías antiguas y nuevas en un solo sistema
  • Dispositivo inteligente para control automatizado de carga y voltaje
  • Carcasa robusta y compacta para funcionamiento sin ventilador que le permite manejar una red compleja debido a la inteligencia distribuida
  • La funcionalidad ágil permite una fácil adaptación de la automatización en función de los requisitos cambiantes del sistema
  • La interpretación selectiva permite tomar decisiones rápidamente en el centro de control de red y protege el equipo primario
  • Redundancia de comunicaciones para mayor tranquilidad y confianza en su red
Línea de productos RTU540

Ser responsable de toda una red lo coloca en una situación en la que algunos dispositivos pueden ser nuevos mientras otros trabajan desde hace mucho tiempo. La RTU540 es el producto perfecto para unirlas en un solo sistema. Como puerta de enlace entre los IED y el sistema de control de red (protocolos de comunicación y bus de estación), puede interpretar información de todos los protocolos estándar. Además, nuestra puerta de enlace es perfecta si desea integrar E/S seriales en su bus de estación digital.

Ofrecemos asistencia completa con el protocolo y podemos digitalizar sus datos. La topología cambiante de las redes eléctricas modernas requiere un control de voltaje constante. Esto puede automatizarse con la integración de RTU540 en el transformador. El dispositivo puede, independientemente del centro de control de red, controlar los niveles de voltaje y enviar señales para ajustarlos. Esto le da tiempo para enfocarse en temas más importantes en el centro de control y la tranquilidad de que la RTU540 es la solución confiable para la automatización.

Más información

540cid01-no-reflejado.jpg

540CID01: módulo base

Módulo base montado en carril DIN RTU540:

  • 4 puertos serie (RS-232, RS-485)
  • Interfaz Ethernet 2x (10/100BaseT)
  • 2 puertos USB
  • E/S integrada (16 entradas binarias, 8 salidas binarias, 8 entradas analógicas
  • Fuente de alimentación 24-125 V CC
  • (1 de n) cheque
  • Con interfaz de conexión a módulos de extensión de E/S RTU500
  • Voltaje del proceso R0001: 24...60 V CC
  • Voltaje del proceso R0002: 110-125 V CC
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted