Línea de productos RTU560

Escalabilidad superior para automatización y control de redes

Producto de automatización de subestaciones para transmisión y subtransmisión. La RTU560 representa una interfaz de red de alta gama, que ofrece la máxima flexibilidad con la mayor cantidad de protocolos compatibles para comunicaciones sub y host. Diseñado para manejar los sistemas altamente complejos en la automatización de la red y la interfaz de control. La RTU560 se conecta a todo tipo de IED, E/S paralelas, conexión en serie y comunicación a través de IEC 68150. Todos estos datos en tiempo real pueden transmitirse a sus sistemas SCADA centrales para acciones críticas, protegiendo su equipo primario de la sobrecarga de la red. Optimice sus inversiones con nuestra política de ciclo de vida largo y benefíciese de nuestros conceptos de migración ágil.

Sus beneficios

  • Adaptabilidad a condiciones cambiantes en su red
  • Flexibilidad segura con nuestra plataforma modular que permite el intercambio en caliente según sus requisitos
  • El manejo preciso de los datos le brinda tranquilidad
  • El rendimiento superior con hasta 16 CMU permite el manejo masivo de datos
  • La experiencia de más de 40 años en automatización de subestaciones hace de RTU560 una inversión segura para usted
  • Nuestro concepto de migración ágil le ahorra dinero y tiempo
Línea de productos RTU560

En entornos de red complejos, se enfrenta a un gran desafío de datos. Nuestra RTU560 es la solución perfecta para diversas aplicaciones de automatización y control.

  • La solución de migración le permite modernizar su equipo secundario con una inversión reducida.
  • La combinación de E/S con cable paralelo, enlaces serie e IEC 61850 es eficientemente factible con nuestra RTU560 que le permite trabajar con infraestructuras de diferentes generaciones
  • Nuestros conceptos de redundancia flexible proporcionan alta disponibilidad donde la necesita

Más información

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted