Descarga gratuita del paquete de software CAP 540

Caja de herramientas de terminal CAP 540

Con la versión básica de CAP 540, el usuario puede trabajar con ajustes de parámetros y datos de perturbación de los terminales de transmisión de la serie 500. Descargue los dos archivos, Configuración 1 y Configuración 2, y siga las instrucciones de instalación proporcionadas en el manual de instalación y puesta en servicio. Se recomienda enfáticamente una conexión de red rápida debido al tamaño del archivo.

Configuración 1: CAP 540 (57 Mb)

Configuración 2: PST (30 Mb)

Después de descargar los dos archivos, Configuración 1 y Configuración 2, descargue el Service Pack (SP) para obtener las últimas mejoras.

  • CAP540 es un firmware/herramienta obsoleto que no es compatible con el equipo de soporte técnico de Hitachi Energy
  • Al instalar en Windows NT, Windows 200 y Windows XP, debe iniciar sesión como administrador.
  • Para instalar CAP540, debe utilizar Microsoft Windows anterior de acuerdo con esta tabla:

Requisitos sobre el sistema operativo y ayuda al visor

Sistema operativo ANEXOS Ayudar al visor
Windows 95 DCOM 95 Internet Explorer 4 o posterior
Windows 98 Segunda edición de DCOM 98 Internet Explorer 4 o posterior
Windows NT 4.0 Paquete de servicio 4 o superior Internet Explorer 4 o posterior
Windows 2000 - Internet Explorer 4 o posterior
Windows XP Professional Paquete de servicio 1 Internet Explorer 4 o posterior

Novedades en CAP 540 versión 1.3

  • Conexión de red entre PC remota y de subestación
  • Creación de un nuevo proyecto en un disco opcional
  • Función de correo electrónico mejorada para distribuir archivos de Comtrade
  • Indicaciones de LED HMI para ver el estado de los LED HMI de terminal
  • Mover/insertar nodos en el navegador
  • Menús definidos por el usuario

Aviso importante

Los usuarios que ejecutan una versión anterior de CAP 540 sin ninguna opción (p. ej., conexión remota, visualización de configuración o ajustes) pueden descargar CAP 540 versión 1.3 e instalar esta versión sobre la versión anterior de CAP 540. Los usuarios con una o más opciones instaladas que ejecuten versiones anteriores de CAP 540 no deben descargar e instalar la versión 1.3 de CAP 540 con fines de actualización. Los usuarios con licencia que ejecuten una o más opciones deben comunicarse con su representante local de Hitachi Energy para actualizar a CAP 540 versión 1.3.

CAP 540*1.2 Service Pack 4 (SP 4)

Para los usuarios sin necesidad de actualizar a CAP 540 versión 1.3 que ejecutan CAP 540 versión 1.2, el SP 4 contiene las actualizaciones necesarias de la biblioteca de terminales para las versiones de terminal 1.2, 2.3 y 2.5. CAP 540*1.2 SP 4 no está diseñado para CAP 540 versión 1.3.

CAP 540*1.3 Service Pack 4 (SP 4)

CAP 540*1.3 SP 4 sigue CAP 540*1.3 SP 3. CAP 540*1.3 SP 4 no está diseñado para CAP 540 versión 1.2. CAP 540*1.3 SP 4 para CAP 540 versión 1.3 proporciona las siguientes actualizaciones a la caja de herramientas de terminal CAP 540, así como actualizaciones de CAP 540*1.3 SP 1-3 anterior.

Tenga en cuenta lo siguiente: CAP 540*1.3 Service Pack 4 (SP 4) solo es necesario si se utiliza REO 517*2.4.

CAP 540*1.3 Service Pack 5 (SP 5)

El Service Pack 5 para CAP540 1.3-00 proporciona la última actualización a la caja de herramientas del terminal CAP540. El Service Pack 5 sigue al Service Pack 4.

Estas son las correcciones introducidas por el nuevo paquete de servicio:

  • CAP540
    • Se corrigió el problema de comunicación con las computadoras portátiles Lenovo T61p.
  • PST (herramienta de ajuste de parámetros)
    • Se corrigió la discrepancia en las máscaras de eventos. Los nombres definidos por el usuario ahora aparecen correctamente en el PST.

SP5 se considera necesario para los usuarios que tienen los problemas mencionados anteriormente.

Configuración fuera de línea

Con cada pedido de terminales de transmisión de la serie 500, Hitachi Energy genera archivos que reflejan las funciones exactas del terminal solicitadas. Estos archivos se pueden cargar en el software. Esto ajusta la biblioteca de funciones para que contenga las mismas funciones que los terminales. Esto permite una ingeniería eficiente fuera de línea. Siga las instrucciones en el acuse de recibo del pedido o comuníquese con su representante local de Hitachi Energy y los archivos se le enviarán automáticamente por correo electrónico.

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted