IET600 - Herramienta de ingeniería integrada

Simplificación de la ingeniería del sistema de automatización de subestaciones

Una herramienta de ingeniería integral para diseñar y configurar los sistemas completos de automatización de subestaciones basados en IEC 61850

La herramienta de ingeniería integrada IET600 proporciona un enfoque simple, flexible y consistente para la ingeniería de sistemas de automatización de subestaciones. Permite a los ingenieros diseñar y configurar el flujo de datos de comunicación IEC 61850 en todo el sistema entre los IED mediante la presentación de potentes interfaces gráficas para diseñar la topología de la subestación y la infraestructura de comunicación física. El sistema completo se documenta en un archivo SCD reutilizable y que cumple con la norma IEC 61850, lo que permite una integración eficiente y consistente del sistema de múltiples proveedores.

La combinación de IET600 de potentes editores de ingeniería e inteligencia IEC 61850 incorporada permite a los ingenieros integrar de manera fácil y efectiva la protección y el control de los IED en un sistema SA de múltiples proveedores. IET600 realiza verificaciones de consistencia, lo que reduce la cantidad de errores no solo durante la ingeniería inicial del sistema, sino también posteriormente durante la fase de integración, prueba y puesta en servicio.

En combinación con la configuración de señales de alarma y eventos para la plataforma MicroSCADA de Hitachi Energy, IET600 garantiza la consistencia de los datos durante todo el ciclo de vida del sistema de automatización de la subestación. La interfaz de usuario intuitiva permite a los ingenieros navegar eficazmente a través de grandes cantidades de datos, para encontrar exactamente lo que necesitan.

Con más de miles de sistemas implementados en todo el mundo, IET600 integra la experiencia IEC 61850 a largo plazo de Hitachi Energy. Nuestro Centro de Verificación de Sistemas interno certificado por UCA International garantiza continuamente que IET600 cumpla con los requisitos de integración y rendimiento del sistema de Hitachi Energy y dispositivos de protección y control de terceros.

IET600 - Herramienta de ingeniería integrada
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted