ITT600 - Herramienta de prueba integrada

Simplificación del diagnóstico y las pruebas de aplicación de IEC 61850

Una sola herramienta para todas las tareas, desde la verificación de la comunicación GOOSE hasta las verificaciones de consistencia de datos en todo el sistema.

La herramienta de prueba integrada ITT600 SA Explorer está diseñada para facilitar el diagnóstico y la resolución de problemas de sistemas y aplicaciones de automatización de subestaciones que cumplen con IEC 61850. Cuenta con navegación conveniente, presentación integral de los datos de la aplicación y soporte para verificaciones de consistencia, tanto en línea como fuera de línea.

ITT600 facilita la exploración fácil de la configuración IEC 61850 en cualquier IED de protección y control, la visualización de mensajes GOOSE y la simulación de comunicación de un IED. La funcionalidad versátil de ITT600 elimina la necesidad de múltiples herramientas de prueba y ayuda a los ingenieros a aislar la causa raíz de los problemas de comunicación del sistema. Esto permite un diagnóstico y una solución de problemas eficientes de las aplicaciones de automatización de la subestación y, por lo tanto, reduce significativamente el tiempo de prueba y puesta en servicio.

ITT600 SA Explorer hace que los sistemas IEC 61850 sean fáciles de usar. Al traducir la compleja terminología de los protocolos de comunicación en el idioma estandarizado IEC 61850, pone la información esencial a disposición de todos los usuarios, lo que permite que cualquiera use la misma herramienta.

ITT600 - Herramienta de prueba integrada
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted