PCM600 - Administrador de IED de protección y control

Simplificación de la administración de relés de protección y control

Una herramienta fácil de manejar que proporciona las funcionalidades versátiles requeridas durante todo el ciclo de vida de los IED de protección y control Relion de Hitachi Energy en aplicaciones de transmisión y distribución.

PCM600 cumple con IEC 61850, lo que simplifica la ingeniería de IED y permite el intercambio de información con otras herramientas que cumplen con IEC 61850. El modelo de presentación jerárquica que refleja la topología real del sistema le permite ver y editar información sobre su sistema de energía de manera eficiente.

Ingeniero eficientemente

El PCM600 proporciona una funcionalidad eficiente para la configuración de aplicaciones y la ingeniería de comunicaciones. Con una interfaz de usuario intuitiva y bien estructurada, PCM600 ofrece capacidades de configuración fáciles de usar para la asignación de E/S y la asignación de señales. 

La interfaz de usuario, el flujo de trabajo y el modelo de datos basado en IEC 61850 en PCM600 están diseñados de acuerdo con la misma filosofía que el propio IED, lo que garantiza una integración fluida y sin problemas entre la herramienta y los IED.

El PCM600 cuenta con instalaciones para la ingeniería de la comunicación IEC 61850 entre los niveles de bahía y estación y mensajería GOOSE de bahía a bahía para el interbloqueo en toda la estación y el control de transformadores paralelos.

Establecer parámetros

La funcionalidad de filtrado del PCM600 le permite ver y cambiar rápidamente los parámetros más importantes, o en el modo avanzado, manejar todos los parámetros. A través de la carga de la configuración actual y la funcionalidad de comparación, puede asegurarse de que la configuración prevista se haya modificado y que los valores sean correctos antes de descargar la nueva configuración del IED.

Analizar y monitorear

Además, puede monitorear mediciones y estados de señales con la herramienta PCM600. El PCM600 escanea y recupera información de perturbaciones para la generación automática de archivos de informes. También puede enviar automáticamente el informe a direcciones de correo electrónico predefinidas para facilitar acciones correctivas rápidas. Por lo tanto, permite a los ingenieros de relés concentrarse en el análisis de perturbaciones en lugar de en la recopilación manual de datos.

Descargar software

Puede descargar el software PCM600 a través del siguiente enlace. También recibirá actualizaciones, como información sobre nuevas versiones de PCM600 directamente en su correo electrónico después de registrarse en la Biblioteca de software de automatización de subestaciones de Hitachi Energy.

PCM600 - Administrador de IED de protección y control

Productos heredados

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted