Soluciones a nivel de estación
Para darse cuenta de los beneficios de una gestión avanzada del sistema de energía, se requiere la automatización de las operaciones locales y la recopilación, evaluación y reenvío de datos sobre el estado del sistema de energía y la condición de la planta a sistemas de mayor nivel. Las soluciones de nivel de estación SAS600 proporcionan funciones de control remoto y monitoreo para todo tipo de subestaciones, desde el nivel de distribución hasta las subestaciones de voltaje extra alto.
Las soluciones a nivel de estación proporcionan una base de datos central, HMI y funcionalidad de puerta de enlace a nivel de subestación. Las redes de comunicación de la subestación son parte de la solución. Interconecta e integra los dispositivos electrónicos inteligentes a nivel de bahía (dispositivos de control y protección debahía) utilizando la norma IEC 61850, que ha sido probada. Son fáciles de usar y adaptarse a los requisitos específicos del cliente.
Los sistemas modulares escalables de Hitachi Energy sirven a las siguientes aplicaciones:
Servicios públicos
Transporte
Gran cantidad de energía renovable
Redes inteligentes
Sectores
Liderar la transformación digital para la automatización de subestaciones
Nuestra oferta
Más información
Las subestaciones de transmisión de energía a menudo no tienen personal y pueden distribuirse físicamente en un área bastante grande. Por lo general, no solo contienen el nivel de alto voltaje, sino también la subtransmisión y la distribución. Es esencial tener un sistema de automatización de subestación común para todos los niveles de voltaje que pueda proporcionar una conexión remota confiable para fines operativos y tener un acceso remoto rápido y seguro a los datos para el análisis de incidentes.
Requisitos típicos del cliente
- Subestaciones no tripuladas
- Alta confiabilidad para el control remoto
- Rara vez cambia una vez en funcionamiento
- Cumplir con las regulaciones de seguridad
- Cantidad significativa de IED
- Uno, dos, tres o incluso más niveles de voltaje
- Barra colectora simple o doble más bus de transferencia o configuración de un disyuntor y medio
- Análisis rápido de incidentes requerido por el equipo de mantenimiento
- Integración de la medición de energía para el control del flujo de energía
- Un sistema para cubrir todas las funciones de monitoreo de la subestación
Características
- Soluciones de automatización de subestaciones totalmente compatibles con IEC 61850
- Herramientas de ingeniería y pruebas potentes y fáciles de usar
- Arquitectura y funcionalidad escalables
- Ampliabilidad futura simplificada en funcionalidad y tamaño
- Robusto con ciberseguridad integrada
Opciones
- Funciones avanzadas de automatización, análisis y gestión de datos
- Funciones avanzadas de ciberseguridad
- Computadoras de estación, HMI y puertas de enlace totalmente redundantes
- Redundancia de comunicación perfecta según IEC 62439-3 PRP
Productos de Hitachi Energy
- MicroSCADA Pro SYS600, SYS600C ,
- Administrador de datos de estación SDM600
- Familia de conmutadores Ethernet AFS, incluidos enrutadores y cortafuegos
Por lo general, los clientes industriales tienen que lidiar con las subestaciones de distribución distribuidas en toda el área de una fábrica o una sección de esta. Las subestaciones de transmisión que conectan la red de distribución de fábricas con la red eléctrica también pueden estar dentro del alcance. Las soluciones integrales a nivel de la subestación son la clave para una automatización confiable, así como el control local y remoto.
Requisitos típicos del cliente
- Subestaciones tripuladas o no tripuladas
- Alta confiabilidad para el control remoto
- Cumplir con las regulaciones de seguridad
- Uno o dos niveles de voltaje
- Configuración de barra de bus simple o barra de bus doble
- Múltiples subestaciones de media tensión distribuidas
- Monitoreo y control central de todas las subestaciones
- Conexión al sistema DCS
Características
- Soluciones de automatización de subestaciones totalmente compatibles con IEC 61850
- Herramientas de ingeniería y pruebas potentes y fáciles de usar
- Arquitectura y funcionalidad escalables, jerárquicas
- Ampliabilidad futura simplificada en funcionalidad y tamaño
- Robusto con ciberseguridad integrada
- Despegue de carga, restauración, transferencia de autobús de alta velocidad
Opciones
- Funciones avanzadas de automatización, análisis y gestión de datos
- Funciones avanzadas de ciberseguridad
- La mayor disponibilidad de comunicación mediante redundancia según IEC 62439-3 PRP
- Redundancia de comunicación optimizada según IEC 62439-3 HSR
Productos de Hitachi Energy
- MicroSCADA Pro DMS600 (en el centro de control central para la funcionalidad avanzada del DMS)
- MicroSCADA Pro SYS600, SYS600C (con control central para automatización central)
- Serie RTU500 (a nivel de subestación para automatización central y comunicación remota)
- Administrador de datos de estación SDM600 (a nivel de subestación y centro de control central)
- Familia de conmutadores Ethernet AFS, incluidos enrutadores y cortafuegos
SAS 605 | SAS 635 | SAS 610 | SAS 630 | SAS 650 | SAS 670 | SAS 690 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Componentes principales | |||||||
Puerta de enlace | (RTU560) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Computadora de estación/HMI | (SYS600/C) |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Bus de comunicación de estación (IEC 61850) | Familia AFS (RSTP de un solo anillo para IED unidos, IEC62439-3 PRP/HSR para IED unidos redundantes) |
||||||
Tipo de subestación | |||||||
Distribución y subtransmisión | x | x | x | ||||
Transmisión de alto voltaje | x | x | x | ||||
Transmisión de voltaje adicional | x | x | |||||
Distribución compleja | x | x | |||||
Modo de operación | |||||||
Solo local | x | x | |||||
Solo remoto | x | ||||||
Local y remoto con prioridad en local | x | Opcional | x | Opcional | x | ||
Local y remoto con prioridad en remoto | Opcional | x | x | Opcional | x |
Oferta relacionada
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted