Hitachi Energy on julkistanut tänään Göteborgissa HyFlex™-vetygeneraattorin demoyksikön teknologiakumppanina toimivan PowerCell Groupin kanssa. Uusi innovatiivinen ratkaisu on integroitu ja skaalautuva ”käytä ja kytke” -generaattori (plug and play) tilapäiseen tai jatkuvaan käyttöön. Keskitehoisen version nimellisteho on 400–600 kVA ja se soveltuu tilapäiseen sähköntuotantoon. Suuritehoinen versio palvelee pysyviä asennusratkaisuja ja sen nimellisteho on vähintään 1 MVA yksikköä kohden. Yksiköitä voi asentaa rinnakkain järjestelmän sähköntarpeen mukaan.
HyFlex™ on täysin päästötön ja tuottaa sähkön lisäksi vain lämpöä ja vettä. Vertailuna 1 MVA:n dieselgeneraattori kuluttaa täydellä kuormituksella noin 225 kg dieseliä ja tuottaa 720 kg CO2-päästöjä tunnissa.
Vetygeneraattorin keskeisiä käyttökohteita ovat muun muassa rakennustyömaat syrjäisissä sijaintipaikoissa tai kaupungeissa, joissa melu- ja saastepäästöjä täytyy rajoittaa. Se sopii myös energianlähteeksi kaivoksiin, joissa käytetään yhä enemmän sähkökäyttöistä laitteistoa, kuten dumppereita ja kaivinkoneita, sekä datakeskuksiin, sairaaloihin ja hotelleihin, joissa tarvitaan varavoiman- ja/tai lämmönlähdettä samoin kuin maasähköratkaisuihin satamassa oleville aluksille dieselgeneraattorien sijaan.
”Olemme iloisia voidessamme esitellä tämän uraauurtavan ratkaisun, joka muuttaa hiilettömiksi sellaisia käyttösovelluksia, joissa hiilestä on vaikeaa päästä eroon”, sanoo Marco Berardi, Head of Grid & Power Quality Solutions and Service, Hitachi Energyltä. ”Nettonollapäästöihin siirtyminen etenee, ja monilla teollisuuden aloilla etsitään luotettavia keinoja vähentää ympäristövaikutuksia ja tehostaa toimintaa.”
Hitachi Energy kehittää vetygeneraattorin demoyksikköä göteborgilaisen polttokennovalmistajan PowerCell Groupin kanssa. PowerCell on toimittanut tehomoduulit ja osaamista polttokennojen integrointiin. Hitachi Energyllä on puolestaan tehdas ja asiantuntemusta tehoelektroniikasta, akuista, jäähdytyksestä, älykkäästä ohjauksesta ja järjestelmäintegroinnista.
Hitachi Energy arvioi lanseeraavansa siirrettävän generaattorista tilapäiseen käyttöön vuoden 2024 lopulla ja pysyvään käyttöön vuonna 2025.
Teknologian myötä Hitachi Energyllä on nyt täydellinen ratkaisuvalikoima vihreän vedyn arvoketjulle. Vedystä sähköksi -ratkaisujen lisäksi valikoimassa on sähköstä vedyksi (grid-to-stack) -ratkaisuja elektrolyyserijärjestelmille, jotka optimoivat koko tehonsyötön suurjänniteverkkoliitännästä elektrolyyserin DC-kennoston liittimiin.
Hitachi Energy on jo toimittanut grid-to-stack-ratkaisun 20 MW:n elektrolyyseriin Ruotsissa ja toimittaa vastaavan ratkaisun 20 MW:n hankkeeseen Suomessa. Vetyekosysteemi kasvaa kohti gigawattiluokan hankkeita. Hitachi Energy on hyvissä asemissa ensisijaisena kumppanina, jonka toimittamat optimaaliset tehonsyöttöjärjestelmät takaavat parhaan hyötysuhteen, luotettavuuden ja sähkön laadun.