Najnowszy odcinek
Wiedzieć, kiedy zmniejszyć, ponownie wykorzystać i zmodernizować
W tym odcinku zagłębiamy się w świat rozwiązań modernizacyjnych, koncentrując się na ich kluczowej roli w zrównoważonym rozwoju. Martin Apfl, globalny kierownik ds. marketingu produktów w dziale usług wysokonapięciowych firmy Hitachi Energy, dzieli się doskonałymi spostrzeżeniami na temat tego, jak branże nadają starzejącej się infrastrukturze drugie życie dzięki innowacyjnym rozwiązaniom modernizacyjnym, takim jak EconiQ™ Retrofill.
Możesz również przeczytać o tym tutaj: Przewodnik menedżera zasobów po rozwiązaniach bez gazu SF6
Słuchaj z: Apple , Spotify , Amazon
POV: Projektujesz przyszłość wolną od gazu SF6
Jest ona przeznaczona dla wszystkich inżynierów projektu, którzy chcą wiedzieć, dlaczego EconiQTM jest wyróżniającym się mistrzem w zakresie rozwiązańbez gazu SF 6. Razem z Amayą Lago, regionalną kierowniczką ds. marketingu produktów wysokiego napięcia w Hitachi Energy, dzielimy się tym, co czyni EconiQ najlepszym wyborem na rynku i w jaki sposób został on starannie zaprojektowany, aby sprostać dzisiejszym wyzwaniom, jednocześnie przewidując potrzeby jutra.
Możesz również przeczytać o tym tutaj: tektoniczna zmiana na technologię zrównoważonej rozdzielnicy
Czy świat potrzebuje F-gazów?
Rozpakujmy niuanse gazów F w tym odcinku z Rebecką Forward, kierownikiem ds. zgodności materiałów produktowych dla jednostki biznesowej ds. produktów wysokiego napięcia w Hitachi Energy. Dzieli wszystko, co musisz wiedzieć o tych gazach na proste terminy, ich zalety i wady oraz rolę w umożliwianiu branży rozwoju dzięki lepszym i bardziej zrównoważonym rozwiązaniom.
Możesz również przeczytać o tym tutaj: rola gazów F w instalacjach wysokonapięciowych
Przekształcanie wyzwań w możliwości w przemyśle wysokonapięciowym
Poruszanie się po branży wysokiego napięcia jest jak zwiedzanie skomplikowanego labiryntu, w którym każdy zwrot reprezentuje nowe technologie, przeszkody regulacyjne, nieprzewidywalną dynamikę rynku, przestarzałą infrastrukturę i wiele więcej. Może to wydawać się przytłaczające! Jak wybrać właściwą ścieżkę?
Posłuchaj tego odcinka, aby uzyskać dogłębną rozmowę na temat nowych technologii i strategii, które mogą zmienić nasze podejście do wysokiego napięcia.
Możesz również przeczytać o tym tutaj: Jak branża wysokonapięciowa radzi sobie ze swoimi największymi wyzwaniami
Dlaczego potrzebujesz narzędzi cyfrowych, aby podnieść jakość produktów
Jakość to coś więcej niż tylko cecha – to obietnica niezawodności, trwałości i spójności.
W tym odcinku zaprosiliśmy Thomasa Haasa, dyrektora ds. jakości w dziale produktów wysokiego napięcia w Hitachi Energy, do podzielenia się szczegółowymi spostrzeżeniami na temat tego, jak budowanie nastawienia na jakość w połączeniu z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych może znacznie poprawić niezawodność i wydajność każdego wyprodukowanego komponentu.
Możesz również przeczytać o tym tutaj: Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w celu uzyskania lepszej niezawodności i jakości przy wysokim napięciu
CIGRE odcinki specjalne
Hitachi Energy prezentuje dwie kultowe światowe nowości bez gazu SF6!
W tym elektryzującym odcinku Markus Heimbach, Dyrektor Zarządzający jednostki biznesowej ds. produktów wysokiego napięcia w Hitachi Energy, oraz Christian Ohler, Dyrektor Globalnej Grupy Produktów Rozdzielni. Nasi eksperci dzielą się fascynującymi szczegółami dotyczącymi nowych technologii EconiQ i tego, jak torują drogę poza SF 6 przy najniższym śladzie węglowym.
Możesz również przeczytać o tym tutaj: Hitachi Energy jest liderem w dziedzinie nowych rozwiązań EconiQ bez gazu SF6
Niezawodny, skalowalny i kompaktowy – oto EconiQ™!
W tym specjalnym odcinku 1 programu CIGRE zaprosiliśmy naszych gościnnych prelegentów, Navida Mahdi Zadeha, globalnego kierownika ds. portfela w jednostce biznesowej High Voltage Products, oraz Arthourosa Iordanidisa, dyrektora ds. wyłączników automatycznych Global Product Group i Grid Components, do udziału w fascynującej podróży na temat historii EconiQ i tego, jak stała się ona liderem w zakresie zrównoważonych innowacji.
Możesz również przeczytać o tym tutaj: EconiQ: Potężne portfolio rozwiązań wysokonapięciowych dla zrównoważonej przyszłości energetycznej
Doskonałość zarządzania łańcuchem dostaw: Ulepszanie globalnych strategii
W tym odcinku omówiono znaczenie zarządzania łańcuchem dostaw w produktach wysokonapięciowych oraz to, jak jego rola wykracza poza podstawowe obniżenie kosztów w zakresie zaopatrzenia. SCM polega na opanowaniu strategii, które zwiększają konkurencyjność organizacji, wspierają zrównoważony rozwój i zapewniają odporność w obliczu globalnych zakłóceń.
Możesz również przeczytać o tym tutaj: Doskonałość w zarządzaniu globalnym łańcuchem dostaw: Innowacyjne strategie sukcesu
Odblokowanie sekretu płynnych operacji wysokonapięciowych
Działania obejmują wszystkie działania, które musisz wykonać, aby upewnić się, że wszystko przebiega płynnie.
Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zaprosiliśmy Dirka Uhde, dyrektora ds. HSE i operacji w Hitachi Energy. W tym odcinku przeprowadzi nas przez proces operacyjny i wdrożone strategie, które sprawiają, że jest on bardziej zrównoważony.
Możesz również przeczytać o tym tutaj: Bezproblemowa praca w instalacjach wysokonapięciowych jest kluczem do sukcesu
Cuda fabryki aparatury rozdzielczej
Fabryka jest daleka od zwykłego i nudnego budynku. To tętniąca życiem pokrzywka kreatywności i innowacji, w której surowce są przekształcane w przełomowe technologie.
Nasz gość, Claire Carmona, kierownik jednostki operacyjnej w fabryce aparatury rozdzielczej z izolacją gazową w Europie, prowadzi nas przez proces produkcyjny i dzieli się tajnikami najnowocześniejszej fabryki.
Możesz również przeczytać o tym tutaj: bliska analiza procesu produkcji wysokiego napięcia
R&D wysokiego napięcia napędza przyszłość
& Rozwój badań (R&D) jest siłą napędową nowych innowacji i lepszych rozwiązań. Jest to klucz do rozwoju rozwiązań wysokonapięciowych poprzez tworzenie znaczących i wysokiej jakości ulepszeń.
Krótko mówiąc, R&D sprawia, że wszystko staje się bardziej niesamowite. Chodzi o odkrywanie możliwości i tworzenie sposobów na poprawę działania technologii.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: Badanie przyszłych zastosowań technologii wysokonapięciowych
Podstawy wysokiego napięcia
Systemy wysokonapięciowe składają się z kilku komponentów, z których każdy pełni istotną funkcję, zapewniając niezawodność, stabilność i bezpieczeństwo sieci.
W tym odcinku posłuchaj dr. Christian Ohler rozbija fascynujący świat systemów wysokiego napięcia, od różnych typów rozdzielnic po mechanikę stojącą za słupami energii elektrycznej.
Możesz również przeczytać o tym tutaj: Podstawy wysokiego napięcia: Sieć szkieletowa sieci elektroenergetycznej
Transformacja energetyczna i historia sieci elektroenergetycznej
Transformacja energetyczna lub „Energiewende” odnosi się do przejścia z paliw kopalnych na źródła odnawialne, i co ważniejsze, jej głównym celem jest ogólna redukcja emisji CO2, a wysokie napięcie jest niezbędne do osiągnięcia tego celu.
W naszym pierwszym odcinku dr Markus Heimbach przeprowadza nas przez historię sieci, wyjaśnia, dlaczego sieci elektroenergetyczne różnią się na całym świecie i opowiada nam o przełomowych innowacjach wysokiego napięcia, które kształtują dzisiejszą sieć.
Możesz również przeczytać o tym tutaj: Historia sieci elektrycznej