Wybierz swój region i język

Menu

Modułowe zaawansowane sterowanie dla HVDC (MACH™)

System sterowania jest mózgiem w systemach transmisyjnych HVDC. Jedną z najważniejszych zalet nowoczesnej technologii HVDC jest możliwość sterowania.

Modułowe zaawansowane sterowanie systemem sterowania HVDC (MACH™) zapewnia niezrównaną zdolność obliczeniową i umożliwia wysoki stopień integracji i obsługi dla wszystkich funkcji sterowania i ochrony. Ponadto

Modułowy zaawansowany system sterowania dla HVDC (MACH™) zapewnia zaawansowane funkcje rejestracji błędów i zdalnego sterowania. System został zaprojektowany tak, aby działał 24 godziny na dobę przez 30 lat lub dłużej, umożliwiając kontrolę  i ochronę  systemu HVDC w najbardziej niezawodny sposób przez cały okres jego eksploatacji.

Aby spełnić obecne i przyszłe wymagania, firma Hitachi Energy opracowała modułowy zaawansowany system sterowania dla HVDC (MACH™) jako w pełni skomputeryzowany system wykorzystujący najnowocześniejsze komputery, mikrokontrolery i cyfrowe procesory sygnałowe połączone za pomocą wysokowydajnych standardowych magistrali przemysłowych i światłowodowych łączy komunikacyjnych. Ze względu na szerokie wykorzystanie komputerów i mikrosterowników możliwe było zastosowanie bardzo silnego nadzoru wewnętrznego, co eliminuje okresową konserwację urządzeń sterujących.

System składa się z serwerów sterujących i monitorujących, stacji roboczych operatora, głównych komputerów sterujących i zabezpieczających, cyfrowych procesorów sygnału, systemów I/O i jednostek sterujących zaworami. Dzięki modułowości i wysokiej wydajności sprzętu MACH, typ sprzętu i oprogramowania systemowego wykorzystywanego w systemie  sterowania VSC-HVDC jest taki sam jak w  systemie sterowania LCC-HVDC lub  FACTS. W rzeczywistości różni się tylko oprogramowanie aplikacji i sterowanie zaworem.

Możliwość modernizacji to kolejna zaleta modułowego zaawansowanego systemu sterowania dla HVDC (MACH™). Oznacza to, że nawet starszy system HVDC może czerpać korzyści z doskonałego sterowania. Jest to świetny sposób na wydłużenie żywotności istniejącego łącza transmisyjnego z szybkim zakończeniem projektu i minimalnymi zakłóceniami transmisji.

Team of main engineers control of industry process using SCADA system, AI and digital technology. Operators control machine operation processes uses screens. Industry 4.0