Przekładnik prądowy CXM (25–170 kV)
Przeznaczone do dwukierunkowego pomiaru dużych prądów
Przekładnik prądowy CXM to wypełniona olejem konstrukcja z górnym rdzeniem do pomiarów dwukierunkowych. Przekładnik ma izolowaną olejowo konstrukcję ekranowaną przeznaczoną do instalacji zewnętrznych. Poduszka gazowa na górze oleju hermetycznie uszczelnia jednostkę, aby zapobiec swobodnemu wnikaniu z zewnątrz powietrza obciążonego wilgocią.
CXM wykazał się doskonałą stabilnością dokładności w bardzo szerokim zakresie prądu (od 0,5 do 400% prądu znamionowego), zachowując jednocześnie niezawodną eksploatację z niskim wskaźnikiem awaryjności, który mieści się poniżej średniej w branży. Ta konstrukcja o wysokiej dokładności i szerokim zakresie prądowym jest instalowana na całej półkuli zachodniej, od klimatu pustynnego po arktyczny, do pomiaru szerokich wahań prądu obciążenia z precyzją niedostępną dla standardowych przekładników prądowych.
Zastosowania
- Pomiar rozliczeniowy dla niezależnych producentów energii dla dwukierunkowych przepływów energii
- Pomiar rozliczeniowy lub alokacji dla punktów powiązanych, które mogą przechodzić przez prąd zerowy
- Ekstremalna dokładność pomiaru rozliczeniowego dla dużych obciążeń krytycznych
Dlaczego Hitachi Energy?
- Hitachi Energy ma jedne z największych na świecie doświadczeń w oferowaniu przekładników prądowych o wysokiej dokładności i szerokim zakresie pomiarowym, a także udoskonaliła projekt w celu uzyskania najlepszej wydajności, aby sprostać wymagającym zastosowaniom.
- Doskonałe wsparcie inżynieryjne dla aplikacji w celu zdefiniowania najlepszego współczynnika i rozwiązania dla prądu znamionowego ciągłego w oparciu o minimalne i maksymalne prądy, które mają być dokładnie mierzone.
- Może zapewnić niezbędną wysoką wytrzymałość zwarciową w miejscach wytwarzania energii
- Zaprojektowane z myślą o różnorodnych warunkach środowiskowych – od polarnych po pustynne
- Możliwość dopasowania różnych dokładności i rozwiązań projektowych – od zastosowań krytycznych do niskich poziomów prądu, wszystko w tej samej klasie dokładności
- Dielektrycznie rygorystyczna produkcja obejmuje hermetycznie zamkniętą konstrukcję przetestowaną w 100% pod kątem wyładowań częściowych
Skrócone dane dotyczące wydajności
| CXM | |
|---|---|
| Instalacja | Na zewnątrz |
| Konstrukcja | Typ głowicy (z górnym rdzeniem) |
| Izolacja | Olej-papier |
| Najwyższe napięcie dla sprzętu | 25–170 kV |
| Maks. prąd podstawowy | Do 3400 A (do 170 kV) |
| Prąd zwarciowy | Do 120 kA/1 s |
| Izolatory | Porcelana (standardowo) Guma silikonowa (na zamówienie) |
| Odległość upływu | ≥ 25 mm/kV (większe na zamówienie) |
| Warunki eksploatacyjne | |
|
od -40ºC do +40ºC (standardowo) |
|
Maksymalnie 1000 m (standardowo) |
| *Możliwe są inne temperatury i wysokości | |
| Dokładność | Spełnia i przewyższa wymagania normy IEEE C57.13 w zakresie wysokiej dokładności pomiarów i obciążeń 0,15sB1.8 Klasa IEC CI 0.2s jest również dostępna na zamówienie |