Przekładnik prądowy LB (40,5–550 kV)
Elastyczna konstrukcja LVQB o sprawdzonej wydajności i niezawodności
LVQB to gazowy przekładnik prądowy wysokiego napięcia o konstrukcji z górnym rdzeniem, o wytrzymałości do 4000 A i przystosowany do napięć od 40,5 do 550 kV. Uzwojenia pierwotne i wtórne znajdują się wewnątrz górnej części przekładnika. Ważne cechy produktu:
- Odpowiedni zarówno do pomiarów, jak i ochrony
- Krótki przewód pierwotny z niskimi stratami termicznymi, odpowiedni dla wysokiego prądu znamionowego
- Rdzenie magnetyczne wykonane z laminowanej stali o zorientowanym ziarnie i wysokim poziomie przepuszczalności
- Uzwojenia wykonane z miedzi elektrolitycznej
- Margines bezpieczeństwa dla normalnych obciążeń wiatrowych oraz naprężeń spowodowanych przez przewody i siły sejsmiczne
- Zdalne sterowanie poziomem izolacji wewnętrznej za pomocą manometru wyposażonego w próg alarmowy i próg blokady
- Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa chroni urządzenie przed nadciśnieniem wewnętrznym
Zastosowania
- Pomiar rozliczeniowy
- Przekaźniki ochronne
- Kontrola systemu i sygnalizacja przepływu mocy
Dlaczego Hitachi Energy?
W przypadku przekładników LVQB połączenie izolacji gazowej SF6 z izolatorem kompozytowym oferuje szereg zalet:
- Niepalność
- Brak wyładowań częściowych
- Dielektryk nie ulega starzeniu
- Wyższa wydajność w bardzo zanieczyszczonych środowiskach
- Bezobsługowość
Podstawowe dane dotyczące wydajności
| LVQB | |
|---|---|
| Instalacja | Na zewnątrz |
| Konstrukcja | Typ z górnym rdzeniem |
| Izolacja | SF 6 |
| Najwyższe napięcie dla sprzętu |
40,5–550 kV |
| Maks. prąd znamionowy | Do 4000 A |
| Prąd zwarciowy | Do 63 |
| Izolatory | Porcelanowe (opcjonalnie z gumy silikonowej) |
| Odległość upływu | ≥ 25 mm/kV (większe na życzenie) |
| Warunki eksploatacyjne | |
|
od -40ºC do +40ºC (standardowo) |
|
Maksymalnie 1000 m (standardowo) |
| * Inne temperatury i wysokości na zamówienie | |
| Dokładność | Spełnia wszystkie klasy pomiaru i ochrony IEC i IEEE |