- Ludvika, Szwecja
- Zurych, Szwajcaria
- Hefei, Chiny
- Alamo, USA
- Guarulhos, Brazylia
- Tuzla, Turkiye
Standardowy czas dostawy z Ludvika, Szwecja
Podane poniżej czasy dostawy odzwierciedlają naszą ogólną sytuację związaną z obciążeniem. Zastrzegamy sobie jednak możliwość realizacji dużych zamówień otrzymanych w okresie pomiędzy nimi, co może mieć wpływ na rzeczywisty czas dostawy.
Dostępne są również krótsze terminy dostaw, ale zależy to od dostępności materiałów. Prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży, jeśli podane terminy dostawy nie spełniają Państwa wymagań i nie są dostępne.
Należy pamiętać, że ostateczny czas dostawy jest zawsze zgodny z potwierdzeniem zamówienia.
Zaktualizowano na 18 września 2025 r.
Przedstaw wstępne czasy dostawy
| WYMIENNIKI DOTKNICZE | |
|---|---|
| UB | 19 tygodni( +4 tygodnie z BUE) |
| UZ | 23 tygodnie |
| UCG | 44 tygodnie( +4 tygodnie z BUE) |
| UCL | 44 tygodnie( +4 tygodnie z BUE) |
| UKC/UCD | na zamówienie |
| VUBB | 19 tygodni( +4 tygodnie z BUE) |
| VUCG | 44 tygodnie( +4 tygodnie z BUE) |
| VUCL | 44 tygodnie( +4 tygodnie z BUE) |
| IZOLATORY PRZEPUSTOWE | |
|---|---|
| GOB+ | 40 tygodni |
| GOE ≤1675 | 30 tygodni |
| GOE 1800 | 30 tygodni |
| GOE ≤2550 | na zamówienie |
| GOE 2600 | na zamówienie |
| GOE(2) ≤1425 | 30 tygodni |
| GOE(2) 1675 | 30 tygodni |
| GOEK | na zamówienie |
| GOH | 15 tygodni |
| GSA-OA/ARF AF/ED ≤170 | 55 tygodni |
| GSA-OA/ARF AF/ED 245 | 55 tygodni |
| GSA-OO | 55 tygodni |
| GSB 245 | 45 tygodni |
| GSB 362 | 45 tygodni |
| GSB 420 | 45 tygodni |
| GSB 550 | na zamówienie |
| GSB 800 | na zamówienie |
| GSBK | 45 tygodni |
| ARF 245 | 45 tygodni |
| ARF 300 | 45 tygodni |
| ARF 362 | 45 tygodni |
| ARF 420 | 47 tygodni |
| ARF 550 | na zamówienie |