Większe bezpieczeństwo dla ludzi

Bezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem

Biodegradowalne i bezpieczne płyny izolacyjne

Oprócz  wymienionych tutaj korzyści dla środowiska, płyny  izolacyjne w  transformatorachEconiQ™ są bezpieczniejsze dla osób, które mogą mieszkać lub pracować w pobliżu. Wyższa temperatura zapłonu tych płynów znacznie zmniejsza  ryzyko pożaru.

 

 Transformatory  odporne na pęknięcia TXpand™

 Transformatory standardowe  są niezwykle sztywnymi i mocnymi konstrukcjami, ale gdy ekstremalne ciśnienie narasta z powodu awarii wewnętrznych,  transformatory mogą bardzo rzadko pękać, tworząc  zagrożenia dla bezpieczeństwa i środowiska.

TXpand ™to nowa   technologia transformatorów mocy zapewniająca odporność na pęknięcia, zwiększająca bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Transformatory  zawierające tę technologię mogą dosłownie się rozszerzać, pochłaniając energię  z wad.

TXpand™ wykorzystuje sprawdzone doświadczenie projektowe i produkcyjne z około 80 projektami i ponad 160 dostarczonymi jednostkami.

 

Suche tuleje

Najbardziej ukończona  na świecie oferta  tulei suchych zwiększa bezpieczeństwo operacyjne dzięki projektom odpornym na ogień i wybuchy. Całkowicie pozbawione oleju  produkty zapewniają najniższy wpływ na środowisko, zmniejszając wysiłki konserwacyjne.

 

Redukcja hałasu

Rosnące znaczenie w wielu krajach ze względu na rygorystyczne limity hałasu, bliskość miast i ograniczenia śladu, hałas transformatora można zmniejszyć  bez zewnętrznych barier akustycznych lub obudów (mniej betonu, mniejszy ślad).

Redukcja hałasu o 10-15 dB może być osiągnięta w porównaniu z typowymi poziomami przy :

  • Konstrukcja rdzenia i cewek o niskim poziomie hałasu

  • Przepustnice skompresowane dla redukcji propagacji szumów

  • Specjalna powłoka zbiornika do tłumienia dźwięku

  • Wyższa jakość e-staly

  • Narzędzia do symulacji elektromagnetycznej, mechanicznej i akustycznej

Transformacja zdrowia w świecie rzeczywistym

Powiązane produkty

 EconiQ™ Transformers
Transformatory EconiQ™

Wspólne tworzenie zrównoważonej przyszłości energetyki

Dekarbonizacja
Droga do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla
Ochrona otaczających ekosystemów
Minimalizacja wpływu lokalnego
Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów
Robimy najwięcej z tym, co mamy
Analiza cyklu życia
Jesteśmy z Tobą od początku do końca
Współtworzenie klienta
Wspólna podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się więcej

LYS186599_2
Transformatory
Hitachi Energy oferuje przekładniki dystrybucyjne i przekładniki prądowe, przekładniki suche i EconiQ™, a także usługi dla zastosowań przemysłowych i komercyjnych.
Izolacja i komponenty transformatorów
Najszersza i najbardziej niezawodna na świecie oferta izolacji i komponentów przekładników

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Nasz zespół sprzedaży skontaktuje się z Tobą