Regeneracja lub regeneracja oleju
Olej starzeje się w okresie eksploatacji transformatora. Dzięki rekultywacji oleju, gdzie olej jest przepuszczany przez pochłaniacz, olej może być ponownie wprowadzony do transformatora w nowym stanie.
Olej jest naturalnym materiałem, który starzeje się ze względu na środowisko pracy i właściwości transformatora. Poprzez pobieranie próbek i analizę oleju można wywnioskować stan oleju. Stary olej wykazuje wyższe stężenie utleniania i kwasów.
Odzyskiwanie lub regeneracja oleju to proces, w którym olej jest przetwarzany w celu osiągnięcia znaczącej poprawy stanu, mającej na celu zbliżenie się do „jak najbardziej nowych”, poprzez usunięcie starzejących się produktów. Przetwarzanie odbywa się podczas eksploatacji transformatora, aby osiągnąć maksymalną skuteczność przy minimalnym wpływie na operacje na miejscu. Olej wpływa na izolację w transformatorze, a izolacja wpływa na olej; stąd stan oleju wpływa na oczekiwaną żywotność transformatora.
Nowoczesna technologia odzysku z reaktywacją absorpcji sprawia, że ekonomicznie możliwe jest użycie znacznie bardziej aktywnego materiału absorpcyjnego. Zazwyczaj stosuje się 5-10 razy więcej chłonności niż w starych konwencjonalnych systemach. Prowadzi to do znacznie lepszego efektu czyszczenia papieru i doskonałej długoterminowej stabilności odzyskanego oleju.
W przypadku niektórych transformatorów dostępne są dane do 10 lat po rekultywacji. Dane pokazują bardzo małą zmianę kwasowości i koloru po 10 latach eksploatacji, od momentu odzyskania oleju.
Aby zapobiec nadmiernemu wytwarzaniu kwasów z powodu degradacji oleju, zaleca się odzyskiwanie oleju przed jego poważnym degradacją. Kwasy o niskiej masie cząsteczkowej migrują do izolacji papieru i stają się znacznie trudniejsze do usunięcia niż z oleju.
Istotnymi elementami technologii rekultywacji online jest to, że pochłaniacz jest automatycznie reaktywowany po każdym cyklu i że transformator pozostaje w ruchu. Reaktywacja pozwala na użycie znacznie bardziej aktywnego absorbentu niż w przypadku klasycznego typu roślin regenerujących, gdzie ziemia Fullersa musi być często wymieniana, a następnie usuwana. Ostatnim krokiem jest przywrócenie zawartości inhibitora.
Zakres prac
Istotnymi elementami technologii rekultywacji online jest to, że pochłaniacz jest automatycznie reaktywowany po każdym cyklu i że transformator pozostaje w ruchu. Reaktywacja pozwala na użycie znacznie bardziej aktywnego absorbentu niż w przypadku klasycznego typu roślin regenerujących, gdzie ziemia Fullersa musi być często wymieniana, a następnie usuwana. Cała objętość oleju jest zwykle rozprowadzana 8 do 12 razy po ziemi Fullers, aby uzyskać długotrwały efekt. Ostatnim krokiem jest przywrócenie zawartości inhibitora.
Nowoczesna technologia odzysku z reaktywacją absorpcji sprawia, że ekonomicznie możliwe jest użycie znacznie bardziej aktywnego materiału absorpcyjnego. Zazwyczaj stosuje się 5-10 razy więcej chłonności niż w starych konwencjonalnych systemach. Prowadzi to do znacznie lepszego efektu czyszczenia papieru i doskonałej długoterminowej stabilności odzyskanego oleju.