e-mesh™ Lösningar för kommersiella och industriella tillämpningar
Tillförlitlig el i hög kvalitet för ökad produktivitet och minskade koldioxidutsläpp.
Industrier och handelsanläggningar behöver tillförlitlig el för att säkerställa konsekvent drift och undvika förlorad produktion, lägre personaleffektivitet och skador på utrustning. De förlitar sig på dyra dieselgeneratorer för att tillhandahålla denna reserv, vilket medför höga underhållskrav, har lång starttid och förorenar miljön med buller och koldioxid. Dessutom är det nu obligatoriskt att uppnå målen för koldioxidminskning. Att hantera energi som ett område för hållbarhet, effektivitet och lönsamhet gör att industrier och andra kommersiella verksamheter investerar i sin egen energiproduktion.
Hitachi Energy erbjuder tillförlitliga mikronät och energilagringslösningar för industrier som gruvdrift, cement, livsmedel och drycker samt kommersiella anläggningar som t.ex. industriparker. Vi har en heltäckande strategi från inledande rådgivning till konstruktion, installation och driftsättning samt förvaltning och service av tillgångar.
Vår e-mesh™lösning erbjuder tillförlitliga mikronät och energilagring som integreras kostnadseffektiv förnybar energi med konventionell diesel eller gasdriven produktion. Lösningen e-mesh hjälper industrier och handelsföretag att hantera hybridkraftsystem och distribuerade energikällor med en hög grad av automation och styrning.
Hitachi Energys unika lösningar med mikronät och energilagring säkerställer högsta möjliga penetrering med förnybar energi i ett befintligt eller isolerat elnät, vilket minskar koldioxidutsläpp såväl som beroendet av fossila bränslen.
Viktiga fördelar:
- Fortsatt drift och minskade driftstopp med krafttillförlitlighet och motståndskraft
- Elkvalitet minskar driftstopp och produktionsförluster genom att stabilisera kraftsystemen mot fluktuationer i spänning och frekvens
- Maximerar bränslebesparingar och minskat koldioxidavtryck via högsta möjliga integrering av förnybar energi
- Säkerställer oavbruten strömförsörjning genom att reagera snabbt på effektförluster och tillhandahålla generatorer momentan reserv
- Optimerade kostnader genom att minska antalet nödvändiga generatorer
- Hanterar, övervakar och analyserar tillgångar i fältet effektivt med molnbaserad fjärrservice
- Uppfyller krav på hälsa, säkerhet och miljömässig lämplighet
- Snabb och säker installation och idrifttagning på plats, med minskat fotavtryck
Relaterat erbjudande
Kontakta oss
Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig