AIS-stationer
Hitachi Energys elkraftsanläggingar med luftisolerade ställverk (AIS) erbjuder en kostnadseffektiv och välbeprövad lösning utan att kompromissa med tillförlitligheten.
Vår portfölj med produkter och avancerad teknik i hög kvalitet, inklusive frånskiljande brytare(DCB) och IEC 61850-stationsautomationssystem, minskar elkraftsanläggningens fotavtryck och möjliggör integrering av smarta elnät. Den tåliga tekniken är anpassningsbar och kan användas i några av de mest extrema klimaten i världen.
Vår djupgående kunskap om värdekedjan för kraftförsörjning, liksom nätkoder och praxis som används runt om i världen, ger oss möjlighet att tillhandahålla nyckelfärdiga lösningar och paketlösningar för kraftbolag och industrier inom ett brett spektrum av tillämpningar.
Varför Hitachi Energy?
- Heltäckande domänkunskap baserad på mer än 100 års erfarenhet av konstruktion och byggnad av elkraftsanläggningar
- Beprövad, toppmodern utrustning för spänningsnivåer från 11 till 800 kV
- Kompletta interna systemintegreringsfunktioner
- Snabb projektimplementering med reducerade gränssnitt och reducerade risker säkerställs via ansvar från en enda aktör
- Säkerställande av höga normer för kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö
- Elkvalitetslösningar, inklusive FACTS, kondensatorbanker, harmoniska filter, fasskiftande transformatorer, energilagringssystem osv.
- Optimerade lösningar för hög prestanda, effektivitet, flexibilitet, tillförlitlighet och låg livscykelkostnad
- Smarta elnätsklara IEC 61850-stationsautomationssystem som möjliggör företagsomfattande dataintegrering för effektiv elsystemhantering