Hybridstationer
Hitachi Energys innovativa hybridstationer kombinerar gas- och luftisolerad ställverksteknik för att göra installationen mer kompakt, minimera underhållskraven och maximera tillgänglighet och tillförlitlighet.
Detta ställverk minskar stationens fotavtryck med upp till 50 % och erbjuder en pålitlig och kostnadseffektiv lösning för nya installationer och utbyggnader såväl som renoveringsprojekt.
Vår djupgående kunskap om elkraft, såväl som nätkoder och kraftbolagspraxis som används runt om i världen, ger oss möjlighet att tillhandahålla nyckelfärdiga lösningar och konstruerade paket för kraftbolag och handels- och industrikunder över ett stort urval av tillämpningar.
Varför Hitachi Energy?
- Hitachi Energy har levererat stationer för hybridställverk sedan slutet av 1990-talet, och år 2000 banade vi vägen för frånskiljande effektbrytare (DCB) som integrerar frånkopplingsfunktionen i effektbrytarens brytningskammare
- Beprövad, toppmodern utrustning för upp till 1 100 kV
- Förmonterade och förtestade enheter förkortar installationstiden på plats
- Kompletta interna systemintegreringsfunktioner
- Snabb projektimplementering med reducerade gränssnitt och reducerade risker säkerställs via ansvar från en enda aktör
- Säkerställande av höga normer för kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö
- Elkvalitetslösningar, inklusive FACTS, kondensatorbanker, harmoniska filter, fasskiftande transformatorer, energilagringssystem osv.
- Optimerade lösningar för hög prestanda, effektivitet, flexibilitet, tillförlitlighet och låg livscykelkostnad
- Smarta elnätsklara IEC 61850-stationsautomationssystem som möjliggör företagsomfattande dataintegrering för effektiv elsystemhantering